• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor tekanan/Sensor vakum
  4. Semua sensor tekanan/sensor vakum
  5. PT9544

Pressure transmitter

PT9544

PT-010-RBG14-B-DVG/US/ /W

Pressure transmitter

PT9544

PT-010-RBG14-B-DVG/US/ /W

penghentian produk
Produk alternatif: PU5404 Perbandingan produk: PT9544 / PU5404 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Koneksi proses koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal
Aplikasi
Aplikasi untuk aplikasi industri
Media cairan dan gas
Suhu media [°C] -25...90
Tekanan ledakan min.
300 bar 4350 psi 30 MPa
Peringkat tekanan
25 bar 362 psi 2.5 MPa
Tipe tekanan tekanan relatif
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 16...36 DC
Konsumsi arus [mA] < 6
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 1
Sinyal output sinyal analog
Jumlah output analog 1
Output tegangan analog [V] 0...10
Resistensi beban min. [Ω] 2000
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 1,0; (termasuk deviasi ketika terlalu dikencangkan, titik nol dan kesalahan rentang)
Deviasi linearitas [X21] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,2
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,1; (per 6 bulan)
Titik nol koefisien suhu [X22] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Waktu respons
Output analog waktu respons langkah [ms] 3
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...90
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 4 kV klem koneksi
EN 61000-4-5 Surge 1 kV sinyal untuk unit DC
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 1116
Pressure Equipment Directive Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Data teknis
Berat [g] 85
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); PA
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM
Siklus tekanan min. 50 juta
Koneksi proses koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal
Elemen pembatas terintegrasi tidak (dapat dipasang sebagai tambahan)
Keterangan
Keterangan
BFSL = Best Fit Straight Line
LS = pengaturan nilai batas
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A