• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor tekanan/Sensor vakum
  4. Transmitter kecil tipe PT/PU
  5. PU5660

Pressure transmitter

PU5660

PU-600-SEG14-B-DVG/AM

Pressure transmitter

PU5660

PU-600-SEG14-B-DVG/AM

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
0...600 bar 0...8700 psi 0...60 MPa
Koneksi proses koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal (DIN EN ISO 1179-2)
Aplikasi
Aplikasi untuk aplikasi peralatan bergerak
Media cairan dan gas
Suhu media [°C] -40...125
Tekanan ledakan min.
2500 bar 36255 psi 250 MPa
Peringkat tekanan
1500 bar 21755 psi 150 MPa
Catatan tentang peringkat tekanan
statis
Resistensi vakum [mbar] -1000
Tipe tekanan tekanan relatif
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 16...32 DC
Konsumsi arus [mA] < 12
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] < 0.1
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 1
Sinyal output sinyal analog
Jumlah output analog 1
Output tegangan analog [V] 0...10
Resistensi beban min. [Ω] 2000
Tahan dari hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
0...600 bar 0...8700 psi 0...60 MPa
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,05; (dengan fluktuasi suhu < 10 K)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,8; (termasuk deviasi ketika terlalu dikencangkan, titik nol dan kesalahan rentang, non-linearitas, histeresis)
Deviasi linearitas [X21] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,2
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,1; (per 6 bulan)
Titik nol koefisien suhu [X22] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Waktu respons
Output analog waktu respons langkah [ms] 2
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...100
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
sesuai dengan UN ECE R10, rev. 5 (sesuai dengan E1)
ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 640
Pressure Equipment Directive Modul A; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Data teknis
Berat [g] 63
Material 1.4542 (17-4 PH / 630); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PPS
Material yang kontak dengan media 1.4542 (17-4 PH / 630)
Siklus tekanan min. 60 juta; (pada 1,2 kali tekanan nominal)
Torsi pengencangan [Nm] 30...50; (torsi pengencangan yang direkomendasikan; tergantung pada pelumasan, segel, dan peringkat tekanan)
Koneksi proses koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal (DIN EN ISO 1179-2)
Penyegelan proses koneksi HNBR (DIN EN ISO 1179-2)
Elemen pembatas terintegrasi ya
Keterangan
Keterangan
BFSL = Best Fit Straight Line
LS = pengaturan nilai batas
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x AMP-Superseal; Panjang kabel maksimal: 30 m