Pressure switch with IO-Link
PV8002
PV-100-SEG14-UFRVG/US/ /
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
|||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal (DIN EN ISO 1179-2); ulir internal:M5 |
Aplikasi
Elemen pengukuran | sel film tipis logam | |||
---|---|---|---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi industri | |||
Media | cairan dan gas | |||
Suhu media [°C] | -40...90 | |||
Tekanan ledakan min. |
|
|||
Peringkat tekanan |
|
|||
Catatan tentang peringkat tekanan |
|
|||
Resistensi vakum [mbar] | -1000 | |||
Tipe tekanan | tekanan relatif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 15 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 0.3 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; IO-Link; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | < 130 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setpoin SP |
|
||||||||||||
Titik reset rP |
|
||||||||||||
Dalam langkah |
|
||||||||||||
Pengaturan pabrik |
|
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Setpoin SP |
|
||
Titik reset rP |
|
||
Dalam langkah |
|
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Kemampuan pengulangan [X21] | < ± 0,05; (dengan fluktuasi suhu < 10 K) |
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 0,5; (linearitas termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan, pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1) |
Deviasi linearitas [X21] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Deviasi histeresis [X21] | < ± 0,2 |
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,1; (per 6 bulan) |
Titik nol koefisien suhu [X22] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Rentang koefisien suhu [X22] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Akurasi [K] | ± 2 K + (0,1 x (suhu sekitar - suhu media)) |
---|---|
Catatan tentang akurasi/deviasi | rentang suhu -10 hingga 80 °C |
Waktu respons
Waktu respons [ms] | < 3 |
---|
Respons dinamis T05 / T09 [s] | < 80 / < 210 ( sesuai kondisi referensi ifm ) |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
Mode SIO | ya | ||||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||||||
Data proses analog | 5 | ||||||||||
Data proses binari | 2 | ||||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 4.5 | ||||||||||
Tekanan resolusi IO-Link [bar] | 0.05 | ||||||||||
Tekanan resolusi IO-Link [MPa] | 0.005 | ||||||||||
Suhu resolusi IO-Link [K] | 0.2 | ||||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi; suhu internal; Penghitung jam pengoperasian; penghitung siklus peralihan; Penghitung puncak tekanan; Penghitung puncak suhu | ||||||||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...90 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 668 | ||||
Persetujuan UL |
|
||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 56.8 |
---|---|
Material | 1.4542 (17-4 PH / 630); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEI |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4305/303); 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Siklus tekanan min. | 60 juta; (pada 1,2 kali tekanan nominal) |
Torsi pengencangan [Nm] | 25...35; (torsi pengencangan yang direkomendasikan; tergantung pada pelumasan, segel, dan peringkat tekanan) |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal (DIN EN ISO 1179-2); ulir internal:M5 |
Penyegelan proses koneksi | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Elemen pembatas terintegrasi | ya |
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|