Pressure sensor with display
PY9170
PN-600-SE MFRKG/US/ /
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Rentang pengukuran [MPa] | 0...60 | ||
Koneksi proses | koneksi homogeniser |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | ||
---|---|---|---|
Elemen pengukuran | segel diafragma | ||
Aplikasi | flush mountable untuk industri makanan dan minuman | ||
Media | cairan dan gas | ||
Suhu media [°C] | 5...90; (untuk detail lebih lanjut lihat bagian Diagram dan grafik) | ||
Tekanan ledakan min. |
|
||
Tekanan ledakan min. [MPa] | 100 | ||
Peringkat tekanan |
|
||
Peringkat tekanan [MPa] | 80 | ||
Catatan tentang peringkat tekanan |
|
||
Resistensi vakum [mbar] | -1000 | ||
Tipe tekanan | tekanan relatif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 35 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 0.3 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; IO-Link; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | < 500 |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (dapat diskalakan 1:5) |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Output tegangan analog [V] | 0...10; (dapat diskalakan 1:5) |
Resistensi beban min. [Ω] | 2000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran [MPa] | 0...60 | ||
Titik awal analog |
|
||
Titik awal analog [MPa] | 0...48 | ||
Titik akhir analog |
|
||
Titik akhir analog [MPa] | 12...60 |
Setpoin SP |
|
||
---|---|---|---|
Setpoin SP [MPa] | 0.4...60 | ||
Titik reset rP |
|
||
Titik reset rP [MPa] | 0.1...59.7 | ||
Perbedaan min. antara SP dan rP |
|
||
Perbedaan min. antara SP dan rP [MPa] | 0.3 | ||
Dalam langkah |
|
||
Dalam langkah [MPa] | 0.1 |
Setpoin SP |
|
||
---|---|---|---|
Setpoin SP [MPa] | 0...60 | ||
Titik reset rP |
|
||
Titik reset rP [MPa] | 0...60 | ||
Perbedaan min. antara SP dan rP |
|
||
Perbedaan min. antara SP dan rP [MPa] | 1 | ||
Dalam langkah |
|
||
Dalam langkah [MPa] | 1 |
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Kemampuan pengulangan [X21] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1) |
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 1; (linearitas termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan, pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1) |
Deviasi histeresis [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; per 6 bulan) |
Titik nol koefisien suhu [X22] | 0,2; (5...80 °C) |
Rentang koefisien suhu [X22] | 0,2; (5...80 °C) |
Waktu respons
Waktu respons [ms] | < 1.5 |
---|---|
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] | 0...50 |
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...4 |
Peredam untuk output analog dAA [s] | 0...4 |
Output analog waktu respons maks. [ms] | 3 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam; Unit display; output arus/tegangan |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Mode SIO | ya | ||||||
Tipe port master yang diperlukan | A; (bila pin 2 tidak terhubung: B) | ||||||
DeviceID yang didukung |
|
||||||
Catatan |
|
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu siklus proses min. [ms] | 2.3 | ||||||
Tekanan resolusi IO-Link [bar] | 0.1 | ||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi |
Profil | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu siklus proses min. [ms] | 3 | ||||||||
Tekanan resolusi IO-Link [bar] | 0.2 | ||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 5...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 146 |
Data teknis
Berat [g] | 1444.2 |
---|---|
Material | 1.4542 (17-4 PH / 630); baja tahan karat (1.4404 / 316L); baja tahan karat (1.4435 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4435 / 316L) |
Siklus tekanan min. | 60 juta |
Koneksi proses | koneksi homogeniser |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|
Diagram dan grafik
|
|
---|