• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. PY9954

Pressure sensor with display

PY9954

PY-010-RER34-MFPKG/US/ /V

Pressure sensor with display

PY9954

PY-010-RER34-MFPKG/US/ /V

penghentian produk
Produk alternatif: PY9964 Perbandingan produk: PY9954 / PY9964 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ce
  • cul
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
-1...10 bar -14.5...145 psi -0.1...1 MPa
Koneksi proses koneksi berulir G 3/4 ulir eksternal
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi industri makanan dan minuman
Media media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas
Suhu media [°C] -25...80
Tekanan ledakan min.
150 bar 2175 psi 15 MPa
Peringkat tekanan
75 bar 1087 psi 7.5 MPa
Tipe tekanan tekanan relatif
Tanpa ruang mati ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...36 DC; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] < 50
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Pelindung tegangan berlebih ya; (< 40 V)
Waktu penundaan pengaktifan [s] 0.3
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal analog; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan PNP
Jumlah output digital 1
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] < 170
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20
Beban maks. [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Output tegangan analog [V] 0...10
Resistensi beban min. [Ω] 2000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
-1...10 bar -14.5...145 psi -0.1...1 MPa
Setpoin SP
-0.9...10 bar -12...145 psi -0.09...1 MPa
Titik reset rP
-0.95...9.95 bar -13...144 psi -0.095...0.995 MPa
Dalam langkah
0.05 bar 1 psi 0.005 MPa
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X16] < ± 0,5
Kemampuan pengulangan [X16] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K)
Deviasi karakteristik [X16] < ± 0,5
Deviasi histeresis [X16] < ± 0,25
Stabilitas jangka panjang [X16] < ± 0,05
Waktu respons
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] 0; 0,2...50
Output analog waktu respons maks. [ms] 3
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam; Unit display; output arus/tegangan
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Data teknis
Berat [g] 282.5
Material baja tahan karat (1.4301/304); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4404 / 316L); keramik (99,9 % Al2O3); FKM
Siklus tekanan min. 100 juta
Koneksi proses koneksi berulir G 3/4 ulir eksternal
Elemen display/pengoperasian
Display
Unit display 3 x LED, hijau
status peralihan LED, kuning
display fungsi display alfanumerik, 4 digit
nilai yang diukur display alfanumerik, 4 digit
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas