• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. PY9970

Pressure sensor with display

PY9970

PY-400-SDD24-KFPKG/US/ /N

Pressure sensor with display

PY9970

PY-400-SDD24-KFPKG/US/ /N

penghentian produk
Produk alternatif: PY9070 Perbandingan produk: PY9970 / PY9070 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ec19352004
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Koneksi proses koneksi homogeniser
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi flush mountable untuk industri makanan dan minuman
Berdasarkan kondisinya, cocok untuk Untuk media gas, aplikasi dibatasi hingga maks. 25 bar.
Suhu media [°C] -10...140
Tekanan ledakan min.
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Peringkat tekanan
600 bar 8700 psi 60 MPa
Tipe tekanan tekanan relatif
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 20...32 DC; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] < 65
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 0.2
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal analog; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan PNP/NPN
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] < 170
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20; (dapat diskalakan 1:4)
Beban maks. [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Output tegangan analog [V] 0...10; (dapat diskalakan 1:4)
Resistensi beban min. [Ω] 2000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Setpoin SP
4...400 bar 60...5800 psi 0.4...40 MPa
Titik reset rP
2...398 bar 30...5770 psi 0.2...39.8 MPa
Titik awal analog
0...160 bar 0...2320 psi 0...16 MPa
Titik akhir analog
100...400 bar 1450...5800 psi 10...40 MPa
Dalam langkah
1 bar 10 psi 0.1 MPa
Pengaturan pabrik
SP1 = 100 bar rP1 = 92 bar
SP2 = 300 bar rP2 = 292 bar
ASP = 0 bar AEP = 400 bar
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] < ± 1,0
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,25; (dengan fluktuasi suhu < 10 K)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 1,0
Titik nol koefisien suhu [X22] < ± 0,3; (0...80 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] < ± 0,3; (0...80 °C)
Waktu respons
Waktu respons [ms] < 3
Nilai proses peredam dAP [s] 0...4
Peredam untuk output analog dAA [s] 0...4
Output analog waktu respons maks. [ms] 3
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter titik nol; rentang
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 173.33
Pressure Equipment Directive Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Data teknis
Berat [g] 1588.5
Material baja tahan karat (1.4301/304); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
Material yang kontak dengan media baja tahan karat
Siklus tekanan min. 1 juta
Koneksi proses koneksi homogeniser
Elemen display/pengoperasian
Display
Unit display 3 x LED, hijau
status peralihan 2 x LED, kuning
display fungsi display alfanumerik, 4 digit
nilai yang diukur display alfanumerik, 4 digit
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas