radar distance sensor
R1D200
R1DBAF6KG/US/IO-Link
radar distance sensor
R1D200
R1DBAF6KG/US/IO-Link
Karakteristik produk
Interface komunikasi | IO-Link |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 80 x 80 x 45 |
Desain kelistrikan | PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Aplikasi
Persetujuan radio untuk | EU/RED; AS; Kanada | |
---|---|---|
Catatan tentang persetujuan radio |
|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; (sesuai SELV/PELV ; sirkuit dengan energi terbatas sesuai IEC/UL 61010-1 edisi 3 cl. 9.4) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 300; (nilai rata-rata: 150 mA) |
Konsumsi daya [W] | 21; (maksimum) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 1000 |
Frekuensi pengoperasian [GHz] |
|
|
---|---|---|
Maximum radiated average power spectral density EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Daya puncak yang dipancarkan EIRP [dBm] |
|
Input/output
Jumlah total input dan output | 3 |
---|
Input
Input |
|
---|
Output
Jumlah total output | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sinyal output |
|
||||
Pelindung hubung singkat | ya | ||||
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa | ||||
Pelindung beban berlebih | ya |
Output arus analog [mA] | 4...20, dapat dibalik; (dapat diskalakan) |
---|---|
Beban maks. [Ω] | 500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC) |
Output tegangan analog [V] | 0...10, dapat dibalik; (dapat diskalakan) |
Beban min. [Ω] | 2000 |
Desain kelistrikan | PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [m] | 0.1...50; (mengacu pada reflektor sudut 10 cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sudut bukaan berbentuk silinder [°] |
|
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [m] | 0.1...50; (lihat diagram:) |
---|---|
Tingkat pengambilan sampel [Hz] | 20...100 |
Akurasi/deviasi
Histeresis [mm] | 5; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Output analog koefisien suhu [X22] | ± 0,1 |
Kemampuan pengulangan output analog [% dari rentang] |
|
|
---|---|---|
Kesalahan linearitas output analog [% dari rentang] |
|
|
Output analog presisi [% dari rentang] |
|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | hanya melalui IO-Link |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||||||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||||||
Mode SIO | ya | ||||||||||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||||||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 3.2 | ||||||||||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||||||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian; jumlah peristiwa pemicu; suhu internal; Pengaturan ROI | ||||||||||||||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 | |
Perlindungan | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (dengan konektor terpasang atau tutup pelindung) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan benturan |
|
||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||||
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||||||||||
Perubahan suhu yang cepat |
|
||||||||||||
Pengujian semprotan garam |
|
||||||||||||
Perlindungan listrik |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 53 | ||||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 412.15 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | 80 x 80 x 45 |
Material | casing: PA; radome: PEI; Segel: HNBR |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
Zona pendeteksian
|
|
---|
Data lain
Mode pengoperasian | standar | Jarak jangkauan jauh, kecepatan tinggi | Frekuensi peralihan tinggi |
jarak maks. | 0.1...20 m | 0.25...50 m | 0.1...20 m |
resolusi jarak | 100 mm | 320 mm | 100 mm |
akurasi jarak | ± 5 mm | ± 15 mm | ± 5 mm |
kecepatan maks. | ± 6 m/s | ± 15 m/s | ± 15 m/s |
resolusi kecepatan | ± 0.35 m/s | ± 0.38 m/s | |
akurasi kecepatan | ± 0.01 m/s | ± 0.04 m/s | ± 0.20 m/s |
Frekuensi peralihan | 20 Hz | 20 Hz | 100 Hz |
jarak | mengacu pada reflektor sudut 10 cm |
Resolusi | untuk mendeteksi dua objek dengan ukuran yang sama |
Akurasi | untuk target berbentuk titik yang kuat |