• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Encoder
  4. Multiturn encoder absolut
  5. RM3008

Absolute multiturn encoder with hollow shaft

RM3008

RM-0025-E24/E-U

Absolute multiturn encoder with hollow shaft

RM3008

RM-0025-E24/E-U

  • ce
  • ukca
  • pi
Karakteristik produk
Resolusi 8192 langkah; 4096 putaran; 25 bit
Interface komunikasi PROFIBUS DP
Desain poros poros berongga terbuka ke satu sisi
Diameter poros [mm] 12
Aplikasi
Prinsip fungsi absolut
Tipe putaran multiturn
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] 100; ((24 V))
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Kode binari
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi 8192 langkah; 4096 putaran; 25 bit
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter arah penghitungan nilai kode; Resolusi; titik nol; switch batas HI dan LO; indikator gerakan; multiturn/singleturn
Fungsi diagnostik alarm; peringatan; status; nomor seri encoder
Alamat switch pemilih alamat; 0...126
Interface
Interface komunikasi PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
Standar transmisi DPV2
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Kelembapan udara relatif maks. [%] 98
Perlindungan IP 67; (pada casing: IP 67; pada poros: IP 67)
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan
100 g (6 ms)
Ketahanan terhadap getaran
10 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 13.5
Data teknis
Berat [g] 648
Dimensi [mm] Ø 58.5 / L = 99
Material aluminium; ring penjepit: kuningan
Putaran maks., mekanis [U/min] 12000
Desain poros poros berongga terbuka ke satu sisi
Diameter poros [mm] 12
Material poros
baja (1.4104)
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N] 40
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N] 110
Flensa pemasangan Kopling stator
Koneksi listrik
strip terminal pada ruang terminal: