• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Encoder
  4. Multiturn encoder absolut
  5. RM3010

Absolute multiturn encoder with hollow shaft

RM3010

RMO12BRU41312bPRN

Absolute multiturn encoder with hollow shaft

RM3010

RMO12BRU41312bPRN

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Resolusi 8192 langkah; 4096 putaran; 25 bit
Interface komunikasi ProfiNet-IO; encoder profil PROFINET V4.2
Desain poros poros berongga terbuka ke satu sisi
Diameter poros [mm] 12
Aplikasi
Prinsip fungsi absolut
Tipe putaran multiturn
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] 100; ((24 V))
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Pelindung hubung singkat ya
Kode binari
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi 8192 langkah; 4096 putaran; 25 bit
Akurasi/deviasi
14 - 16 Bits
Akurasi [°] 0.0439
<13 Bits
Akurasi [°] 0.022
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter resolusi per putaran; resolusi total; arah putaran; nilai preset; penyediaan nilai kecepatan; Alamat IP; MRP; MRPD; sumbu rotasi
Alamat Software
Interface
Interface komunikasi ProfiNet-IO; encoder profil PROFINET V4.2
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Suhu penyimpanan [°C] -40...85
Kelembapan udara relatif maks. [%] 98; (kondensasi tidak diperbolehkan)
Perlindungan IP 67; (pada casing: IP 67; pada poros: IP 67)
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 100 g (6 ms) / setengah sinus
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu
DIN EN 60068-2-29 10 g (16 ms) / setengah sinus
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 20 g (20...1000 Hz)
MTTF [ANN] 95
Data teknis
Berat [g] 601
Dimensi [mm] Ø 58.5 / L = 98
Material aluminium; ring penjepit: kuningan
Putaran maks., mekanis [U/min] 3000
Desain poros poros berongga terbuka ke satu sisi
Diameter poros [mm] 12
Material poros
baja (1.4104)
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N] 40
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N] 110
Flensa pemasangan Kopling stator
Koneksi listrik - Ethernet
Konektor: 1 x M12; pengkodean: D
Koneksi listrik - suplai tegangan
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A