Absolute multiturn encoder with solid shaft
RM3011
RMV10FRU41312bPRN
Absolute multiturn encoder with solid shaft
RM3011
RMV10FRU41312bPRN
Karakteristik produk
Resolusi | 8192 langkah; 4096 putaran; 25 bit |
---|---|
Interface komunikasi | ProfiNet-IO; encoder profil PROFINET V4.2 |
Desain poros | poros solid |
Diameter poros [mm] | 10 |
Aplikasi
Prinsip fungsi | absolut |
---|---|
Tipe putaran | multiturn |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 100; ((24 V)) |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Pelindung hubung singkat | ya |
---|---|
Kode | binari |
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi | 8192 langkah; 4096 putaran; 25 bit |
---|
Akurasi/deviasi
Akurasi [°] | 0.0439 |
---|
Akurasi [°] | 0.022 |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | resolusi per putaran; resolusi total; arah putaran; nilai preset; penyediaan nilai kecepatan; Alamat IP; MRP; MRPD; sumbu rotasi |
---|---|
Alamat | Software |
Interface
Interface komunikasi | ProfiNet-IO; encoder profil PROFINET V4.2 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 98; (kondensasi tidak diperbolehkan) |
Perlindungan | IP 67; (pada casing: IP 67; pada poros: IP 67) |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||
MTTF [ANN] | 95 |
Data teknis
Berat [g] | 558 | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Material | aluminium | |
Putaran maks., mekanis [U/min] | 3000 | |
Desain poros | poros solid | |
Diameter poros [mm] | 10 | |
Material poros |
|
|
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N] | 40 | |
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N] | 110 | |
Flensa pemasangan | flensa penjepit |
Koneksi listrik - Ethernet
Konektor: 1 x M12; pengkodean: D |
Koneksi listrik - suplai tegangan
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |