Absolute multiturn encoder with solid shaft
RM8001
RMS4096-S24/L2A
Absolute multiturn encoder with solid shaft
RM8001
RMS4096-S24/L2A
Karakteristik produk
Resolusi | 4096 resolusi; 8192 putaran; 25 bit |
---|---|
Interface komunikasi | Interface data SSI |
Desain poros | poros solid |
Diameter poros [mm] | 6 |
Aplikasi
Prinsip fungsi | absolut |
---|---|
Tipe putaran | multiturn |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 4.5...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 30 |
Input
Input | pembalikan arah putaran; reset ke nol |
---|
Output
Kode | Kode abu-abu; (meningkatkan nilai kode ketika diputar searah jarum jam (terlihat pada poros)) |
---|---|
Sinyal kode | Input jam; Sinyal yang kompatibel dengan TTL; jam dan jam (inv.) dari penggerak ke RS 422; output data; serial sinkron; Sinyal, data, dan data yang kompatibel dengan TTL (inv.) |
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi | 4096 resolusi; 8192 putaran; 25 bit |
---|
Interface
Interface komunikasi | Interface data SSI |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 98 |
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||
MTTF [ANN] | 350 |
Data teknis
Berat [g] | 323 | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | Ø 36.5 / L = 69.5 | |
Material | flensa: aluminium; casing: baja dilapisi serbuk | |
Putaran maks., mekanis [U/min] | 12000 | |
Torsi awal maks. [Nm] | 3 | |
Torsi suhu referensi [°C] | 25 | |
Desain poros | poros solid | |
Diameter poros [mm] | 6 | |
Material poros |
|
|
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N] | 40 | |
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N] | 110 | |
Flensa pemasangan | Ø 36.5 mm |
Keterangan
Keterangan |
|
---|
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PUR; Panjang kabel maksimal: 100 m; aksial |
Diagram dan grafik
Diagram pulsa
|
|
---|