• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Encoder
  4. Multiturn encoder absolut
  5. RM8006

Absolute multiturn encoder with solid shaft

RM8006

RMS4096-S24/LX1

Absolute multiturn encoder with solid shaft

RM8006

RMS4096-S24/LX1

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Resolusi 4096 resolusi; 8192 putaran; 25 bit
Interface komunikasi Interface data SSI
Desain poros poros solid
Diameter poros [mm] 10
Aplikasi
Prinsip fungsi absolut
Tipe putaran multiturn
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 4.5...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 30
Input
Input pembalikan arah putaran; reset ke nol
Output
Kode Kode abu-abu; (meningkatkan nilai kode ketika diputar searah jarum jam (terlihat pada poros))
Sinyal kode Input jam; Sinyal yang kompatibel dengan TTL; jam dan jam (inv.) dari penggerak ke RS 422; output data; serial sinkron; Sinyal, data, dan data yang kompatibel dengan TTL (inv.)
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi 4096 resolusi; 8192 putaran; 25 bit
Interface
Interface komunikasi Interface data SSI
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...85
Kelembapan udara relatif maks. [%] 98
Perlindungan IP 65
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan
< 300 g (6 ms)
Ketahanan terhadap getaran
30 g (10...1000 Hz)
MTTF [ANN] 350
Data teknis
Berat [g] 247
Dimensi [mm] Ø 36.5 / L = 69.5
Material flensa: aluminium; casing: baja dilapisi serbuk
Putaran maks., mekanis [U/min] 12000
Torsi awal maks. [Nm] 3
Torsi suhu referensi [°C] 25
Desain poros poros solid
Diameter poros [mm] 10
Material poros
baja
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N] 40
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N] 110
Keterangan
Keterangan
Kawat/pin yang tidak terhubung (nc) tidak boleh digunakan.
Binder Serie 620 Konektor
79 9257 020 08 nomor pesanan
Koneksi listrik
Kabel: 0.2 m, PUR; aksial