• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Encoder
  4. Multiturn encoder absolut
  5. RM9006

Absolute multiturn encoder with solid shaft

RM9006

RMS0024-C24/UST

Absolute multiturn encoder with solid shaft

RM9006

RMS0024-C24/UST

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Resolusi 4096 langkah; 4096 putaran; 24 bit
Interface komunikasi CAN
Desain poros poros solid
Diameter poros [mm] 10
Aplikasi
Prinsip fungsi absolut
Tipe putaran multiturn
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 9...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC))
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Fungsi output Interface CANopen
Pelindung hubung singkat ya
Kode binari
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi 4096 langkah; 4096 putaran; 24 bit
Akurasi/deviasi
Akurasi [°] 0.08
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter Parameter CAN; penskalaan; preset; Baud rate; arah putaran; Node ID
Interface
Interface komunikasi CAN
Jumlah interface CAN 1
CAN
Protokol CANopen
Pengaturan pabrik
Baud rate: 125 kBit/s
ID node: 32
Versi DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0
Resistor pemutus ya
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Perlindungan IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan
200 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
30 g (10...1000 Hz)
MTTF [ANN] 240
Data teknis
Berat [g] 308
Dimensi [mm] Ø 36.8 / L = 76
Material flensa: aluminium; penutup casing: baja lapisan celup katodik tahan gores
Putaran maks., mekanis [U/min] 6000
Torsi awal maks. [Nm] 5
Torsi suhu referensi [°C] 20
Desain poros poros solid
Diameter poros [mm] 10
Material poros
baja (1.4104)
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N] 180
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N] 180
Flensa pemasangan flensa sinkronisasi
Koneksi listrik
Konektor: 1 x M12, radial; pengkodean: A