• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Encoder
  4. Multiturn encoder absolut
  5. RMA310

Absolute multiturn encoder with hollow shaft

RMA310

MULTITURN ENCODER WET LINE

Absolute multiturn encoder with hollow shaft

RMA310

MULTITURN ENCODER WET LINE

  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Karakteristik produk
Resolusi 65536 langkah; 32768 putaran; 31 bit
Interface komunikasi IO-Link
Desain poros poros berongga terbuka ke satu sisi
Diameter poros [mm] 12
Aplikasi
Prinsip fungsi absolut
Tipe putaran multiturn
Sistem pendeteksian magnetik
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC; (; sesuai PELV)
Tegangan isolasi rata-rata [V] 30
Konsumsi arus [mA] < 75
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] 1000
Putaran maks., elektris [U/min] 6000
Input
Input digital pelindung hubung singkat ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi 65536 langkah; 32768 putaran; 31 bit
Akurasi/deviasi
Akurasi [°] 0.1
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter preset; titik nol; arah putaran; kecepatan putaran
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM3 (230,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9 CDV
Profil
Function class Penamaan
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8001 Multi-channel, two setpoint switching sensor
0x800B Measurement Data Channel (high resolution)
Mode SIO tidak
Tipe port master yang diperlukan A
Waktu siklus proses min. [ms] 2.3
Data proses IO-Link (bersiklus)
fungsi panjang bit
nilai proses 96
status perangkat 4
informasi peralihan binari 5
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian; suhu internal; penghitung siklus peralihan; gerakan poros dalam jam
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1064
Catatan
Untuk informasi lebih lanjut, lihat file PDF IODD di bagian "Download"
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Suhu penyimpanan [°C] -40...85
Kelembapan udara relatif maks. [%] 98; (kondensasi tidak diperbolehkan)
Perlindungan IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD
DIN EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 20 g / 10...1000 Hz setengah sinus
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 200 g / 11 ms
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu
DIN EN 60068-2-29 20 g / 6 ms setengah sinus
MTTF [ANN] 283
Persetujuan UL
suplai tegangan Class 2
Data teknis
Berat [g] 382.5
Dimensi [mm] Ø 42 / L = 89.5
Material flensa: baja tahan karat (1.4404 / 316L); casing: baja tahan karat (1.4521/444)
Torsi awal maks. [Nm] 5
Torsi suhu referensi [°C] 20
Desain poros poros berongga terbuka ke satu sisi
Diameter poros [mm] 12
Material poros
baja tahan karat (1.4112 / 440B)
Kedalaman pemasangan poros [mm] 22
Ketidaksejajaran poros aksial maks. [mm] 0,5
Flensa pemasangan Ø 42 mm
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: baja tahan karat (1.4401/316)