draw wire encoder
RMS001
DRAW WIRE ENCODER
draw wire encoder
RMS001
DRAW WIRE ENCODER
Karakteristik produk
Resolusi | 8192 langkah; 16 putaran; 17 bit |
---|
Aplikasi
Prinsip fungsi | absolut |
---|---|
Sistem pendeteksian | magnetik |
Aplikasi | encoder |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...32 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 20 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 500 |
Waktu penyelesaian [ms] | 32 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah output analog | 1 |
---|---|
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Output analog presisi [%] | 0,1 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi | 8192 langkah; 16 putaran; 17 bit |
---|
Akurasi/deviasi
Akurasi | ± 0.02 % FSO |
---|---|
Kemampuan pengulangan | ± 0,006 % FSO |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | posisi awal; posisi akhir; posisi sentral |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 95; (kondensasi tidak diperbolehkan) |
Perlindungan | IP 64; (pada casing: IP 65) |
Pengujian/persetujuan
MTTF [ANN] | 241 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 561 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | casing: baja; gulungan kabel: aluminium; kawat: baja tahan karat dilapisi poliamida | ||||||||||||
Panjang pengukuran maks. [mm] | 1900 | ||||||||||||
Lingkar gulungan kabel [mm] | 150 | ||||||||||||
Diameter kawat [mm] | 0.45 | ||||||||||||
Koneksi kawat | Ø 5 mm; (ring) | ||||||||||||
Karakteristik kabel |
|
Koneksi listrik
Konektor: 1 x M12, untuk penggunaan aksial; pengkodean: A |