analogue 13 bit multiturn encoder with 0...10 V output
RMU200
RMU06SVU513--bANU
analogue 13 bit multiturn encoder with 0...10 V output
RMU200
RMU06SVU513--bANU
Karakteristik produk
Resolusi | 8192 langkah; 16 putaran; 17 bit |
---|---|
Desain poros | poros solid |
Diameter poros [mm] | 6 |
Aplikasi
Prinsip fungsi | absolut |
---|---|
Sistem pendeteksian | magnetik |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 150 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 500 |
Waktu penyelesaian [ms] | 32 |
Putaran maks., elektris [U/min] | 12000 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah output analog | 1 |
---|---|
Output tegangan analog [V] | 0...10 |
Resistensi beban min. [Ω] | 5000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi | 8192 langkah; 16 putaran; 17 bit |
---|
Akurasi/deviasi
Akurasi | 10 V ± 10 mV; (Akurasi INL: ± 0.1) |
---|---|
Deviasi linearitas | ± 0,15 % FSO |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | posisi awal; posisi akhir; posisi sentral |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 95; (kondensasi tidak diperbolehkan) |
Perlindungan | IP 65; (pada casing: IP67) |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||
MTTF [ANN] | 258 | ||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 347.5 | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | Ø 58 / L = 63.5 | |
Material | flensa: aluminium; casing: baja tahan karat (1.4521/444) | |
Putaran maks., mekanis [U/min] | 12000 | |
Torsi awal maks. [Nm] | 1 | |
Torsi suhu referensi [°C] | 20 | |
Desain poros | poros solid | |
Diameter poros [mm] | 6 | |
Material poros |
|
|
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N] | 40 | |
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N] | 60 | |
Flensa pemasangan | flensa sinkronisasi |
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, radial, juga dapat digunakan secara aksial; pengkodean: A; Bodi cetakan: baja tahan karat (1.4401/316); Panjang kabel maksimal: 100 m |