Absolute multiturn encoder as 24 bit version
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
Absolute multiturn encoder as 24 bit version
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
Karakteristik produk
Resolusi | 4096 langkah; 4096 putaran |
---|---|
Interface komunikasi | Interface data SSI |
Desain poros | poros solid |
Diameter poros [mm] | 6 |
Aplikasi
Prinsip fungsi | absolut |
---|---|
Sistem pendeteksian | magnetik |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 4.5...30 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 500 |
Waktu penyelesaian [ms] | 32 |
Putaran maks., elektris [U/min] | 12000 |
Output
Pelindung hubung singkat | ya |
---|---|
Kode | Kode abu-abu; (meningkatkan nilai kode ketika diputar searah jarum jam (terlihat pada poros)) |
Sinyal kode | Input jam; Sinyal yang kompatibel dengan TTL; jam dan jam (inv.) dari penggerak ke RS 422; output data; serial sinkron; Sinyal, data, dan data yang kompatibel dengan TTL (inv.) |
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi | 4096 langkah; 4096 putaran |
---|
Akurasi/deviasi
Akurasi | ±0.1 INL |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | titik nol; arah putaran |
---|
Interface
Interface komunikasi | Interface data SSI |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 95; (kondensasi tidak diperbolehkan) |
Perlindungan | IP 65; (pada casing: IP67) |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||
MTTF [ANN] | 350 |
Data teknis
Berat [g] | 348.1 | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | Ø 58 / L = 63.5 | |
Material | flensa: aluminium; casing: baja tahan karat (1.4521/444) | |
Putaran maks., mekanis [U/min] | 12000 | |
Torsi awal maks. [Nm] | 1 | |
Torsi suhu referensi [°C] | 20 | |
Desain poros | poros solid | |
Diameter poros [mm] | 6 | |
Material poros |
|
|
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N] | 40 | |
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N] | 60 | |
Flensa pemasangan | flensa sinkronisasi |
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, radial, juga dapat digunakan secara aksial; pengkodean: A; Bodi cetakan: baja tahan karat (1.4401/316); Panjang kabel maksimal: 100 m |
Diagram dan grafik
Diagram pulsa
|
|
---|