• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. RU1180

Incremental encoder with solid shaft

RU1180

RU-0150-I05/N1

Incremental encoder with solid shaft

RU1180

RU-0150-I05/N1

Produk tidak tersedia - entri arsip
  • ce
Karakteristik produk
Resolusi 150 resolusi
Desain poros poros solid
Diameter poros [mm] 6
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] 10
Tegangan pengoperasian [V] 5 DC
Konsumsi arus [mA] 150
Output
Desain kelistrikan TTL
Beban arus maks. per output [mA] 20
Frekuensi peralihan [kHz] 300
Perbedaan fase A dan B [°] 90
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi 150 resolusi
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...100
Suhu penyimpanan [°C] -30...100
Perlindungan IP 64
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan
100 g (6 ms)
Ketahanan terhadap getaran
10 g (55...2000 Hz)
Data teknis
Dimensi [mm] Ø 58 / L = 46
Material aluminium
Putaran maks., mekanis [U/min] 12000
Torsi awal maks. [Nm] 1
Torsi suhu referensi [°C] 20
Desain poros poros solid
Diameter poros [mm] 6
Material poros
baja (1.4104)
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N] 10
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N] 20
Flensa pemasangan flensa sinkronisasi
Koneksi listrik
Kabel: 1 m, PUR; radial
Diagram dan grafik
Diagram pulsa
arah putaran searah jarum jam (menghadap poros)