Flow sensor
SA4300
SAEXXXXBFRKG/US-100
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
---|---|
Koneksi proses | Ø 8 mm |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | ||
---|---|---|---|
Media | air; larutan glikol; udara; oli | ||
Catatan tentang media |
|
||
Suhu media [°C] | -20...100 | ||
Peringkat tekanan [bar] | 50 | ||
Peringkat tekanan [MPa] | 5 | ||
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 50 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 100 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 10 |
Prinsip pengukuran | kalorimetrisch |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; sinyal frekuensi; IO-Link; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (dapat diskalakan) |
Beban maks. [Ω] | 350 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Frekuensi output [Hz] | 0...1000 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 200 |
---|---|
Mode pengoperasian | relatif; sepenuhnya cair; sepenuhnya gas; (absolut: pengukuran referensi yang direkomendasikan; Pengaturan pabrik: relatif) |
Rentang pengukuran [°C] | -20...100 |
---|---|
Resolusi [°C] | 0.2 |
Rentang pengaturan [m/s] | 0.04...3 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [m/s] | 0.04...3 |
Rentang pengaturan [m/s] | 0.04...6 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [m/s] | 0.04...3 |
Rentang pengaturan [m/s] | 0...100 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [m/s] | 30...100 |
Rentang pengaturan [m/s] | 0...200 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [m/s] | 30...100 |
Akurasi/deviasi
Deviasi suhu [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) |
---|---|
Gradien suhu [K/min] | 100 |
Kemampuan pengulangan | 0,05 m/s; (air; kecepatan aliran: 0,05...3 m/s) |
---|
Akurasi | ± (7 % MW + 2 % MEW); (untuk mode relatif dalam rentang sensitivitas maksimum pada kondisi berikut ini:; air: 20...70 °C; panjang inlet: 1.5 m; DN25 (DIN 2448); posisi pemasangan sesuai dengan instruksi; Akurasi bisa berbeda untuk media dan posisi pemasangan lainnya.) |
---|---|
Kemampuan pengulangan | 0,05 m/s; (air; kecepatan aliran: 0,05...3 m/s) |
Deviasi suhu | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Akurasi [K] | ± 0,3 / ± 1; (air; kecepatan aliran: 0,3...3 m/s / udara; kecepatan aliran: > 10 m/s) |
Waktu respons
Waktu respons [s] | 0.5; (T09; air; glikol: 0,8 s; udara: 7 s; oli: 1,8 s; masing-masing T09) |
---|
Respons dinamis T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (air; kecepatan aliran: 0,3...3 m/s) |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; output arus/frekuensi; pemilihan media; Peredam; Fungsi adaptasi; display dapat diputar dan dinonaktifkan; satuan standar pengukuran; warna nilai proses |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
Mode SIO | ya | ||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||||
Data proses analog | 2 | ||||||||
Data proses binari | 2 | ||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 3 | ||||||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 180 | ||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 345.5 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Koneksi proses | Ø 8 mm |