• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor aliran/meteran aliran
  4. Sensor mekatronik
  5. SB2246

Flow meter with integrated backflow prevention and display

SB2246

SBG11KL0FRKG

Flow meter with integrated backflow prevention and display

SB2246

SBG11KL0FRKG

  • Convenient operation via buttons or parameter setting via IO-Link
  • ce
  • iolink
  • cul
  • crn
Karakteristik produk
Rentang pengukuran
2...100 l/min 0.12...6 m³/h 32...1586 gph 0.55...26.4 gpm
Koneksi proses koneksi berulir G 1 ulir internal
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Media Cairan; oli (viskositas 46 mm²/dtk pada 40 °C)
Suhu media [°C] -10...100
Peringkat tekanan [bar] 100
Peringkat tekanan [MPa] 10
Catatan tentang peringkat tekanan
pada suhu media >70°C: 80 bar / 8 MPa
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] < 50
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] < 3
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal analog; sinyal frekuensi; IO-Link
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Beban arus maks. per output [mA] 150; (200: ...60 °C; Suhu sekitar; 250: ...40 °C; Suhu sekitar)
Output arus analog [mA] 4...20
Beban maks. [Ω] 500
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Frekuensi output [Hz] 0...10000
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
2...100 l/min 0.12...6 m³/h 32...1586 gph 0.55...26.4 gpm
Rentang display
0...120 l/min 0...7.2 m³/h 0...1902 gph 0...31.7 gpm
Resolusi
0.1 l/min 0.01 m³/h 1 gph 0.01 gpm
Setpoin SP
0.7...100 l/min 0.04...6 m³/h 10...1586 gph 0.15...26.4 gpm
Titik reset rP
0...99.3 l/min 0...5.96 m³/h 0...1574 gph 0...26.25 gpm
Titik akhir frekuensi, FEP
6.7...100 l/min 0.4...6 m³/h 106...1586 gph 1.75...26.4 gpm
Dalam langkah
0.1 l/min 0.01 m³/h 2 gph 0.05 gpm
Frekuensi pada titik akhir FRP [Hz] 10...10000
Dalam langkah [Hz] 10
Dinamika pengukuran 1:50
Pemantauan suhu
Rentang pengukuran
-10...100 °C 14...212 °F
Rentang display
-32...122 °C -25.6...251.6 °F
Resolusi
0.1 °C 0.1 °F
Setpoin SP
-9.3...100 °C 15.2...212 °F
Titik reset rP
-10...99.3 °C 14...210.8 °F
Dalam langkah
0.1 °C 0.2 °F
Titik awal frekuensi, FSP
-10...78 °C 14...172.4 °F
Titik akhir frekuensi, FEP
12...100 °C 53.6...212 °F
Frekuensi pada titik akhir FRP [Hz] 10...10000
Dalam langkah [Hz] 10
Akurasi/deviasi
Pemantauan aliran
Akurasi (dalam rentang pengukuran) ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Suhu media)
Kemampuan pengulangan ± 1 % MEW
Pemantauan suhu
Deviasi suhu 0,029 °C / K
Akurasi [K] 3 K (25°C; Q > 1 l/min)
Waktu respons
Pemantauan aliran
Waktu respons [s] 0.01
Nilai proses peredam dAP [s] 0...5
Dalam langkah [s] 0.1
Peredam untuk output analog dAA [s] 0...5
Dalam langkah [s] 0.1
Pemantauan suhu
Respons dinamis T05 / T09 [s] T09 = 120 (Q > 1 l/min)
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; output arus/frekuensi; peredam untuk output peralihan/output analog; display dapat diputar dan dinonaktifkan; satuan standar pengukuran; warna nilai proses; faktor kalibrasi
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9 CDV
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 2
Data proses binari 2
Waktu siklus proses min. [ms] 3.2
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1046
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...60
Catatan tentang suhu sekitar
suhu media < 80 °C
suhu media < 100 °C: 0...40 °C
Suhu penyimpanan [°C] -15...80
Perlindungan IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 145
Persetujuan UL
Persetujuan UL no. I006
Pressure Equipment Directive Praktik rekayasa suara
Data teknis
Berat [g] 1575
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; kuningan secara kimia berlapis nikel
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4401/316); baja tahan karat (1.4404 / 316L); kuningan (2.0371); kuningan secara kimia berlapis nikel; PPS; O-ring: FKM
Koneksi proses koneksi berulir G 1 ulir internal
Siklus peralihan mekanis 10 juta
Elemen display/pengoperasian
Display
Unit display 6 x LED, hijau
status peralihan 2 x LED, kuning
nilai yang diukur display alfanumerik, merah/hijau indikasi bolak-balik 4 digit
pemrograman display alfanumerik, 4 digit
Keterangan
Keterangan
Rekomendasi: gunakan filter 200 mikron.
Semua data merujuk pada oli dengan viskositas nominal berikut ini: 46 mm²/s, 40 °C
MW = nilai yang diukur
MEW = Nilai akhir dari rentang pengukuran
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas
Diagram dan grafik