Flow meter with integrated backflow prevention and display
SB4232
SBG34KL0FRKG
Karakteristik produk
Rentang pengukuran |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Koneksi proses | koneksi berulir G 3/4 ulir internal |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | |
---|---|---|
Media | Cairan; oli (viskositas 100 mm²/dtk pada 40° C) | |
Suhu media [°C] | -10...100 | |
Peringkat tekanan [bar] | 100 | |
Peringkat tekanan [MPa] | 10 | |
Catatan tentang peringkat tekanan |
|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 50 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 3 |
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; sinyal frekuensi; IO-Link |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Beban arus maks. per output [mA] | 150; (200: ...60 °C; Suhu sekitar; 250: ...40 °C; Suhu sekitar) |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Frekuensi output [Hz] | 0...10000 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rentang display |
|
||||
Resolusi |
|
||||
Setpoin SP |
|
||||
Titik reset rP |
|
||||
Titik akhir frekuensi, FEP |
|
||||
Dalam langkah |
|
||||
Frekuensi pada titik akhir FRP [Hz] | 10...10000 | ||||
Dalam langkah [Hz] | 10 | ||||
Dinamika pengukuran | 1:50 |
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Rentang display |
|
||
Resolusi |
|
||
Setpoin SP |
|
||
Titik reset rP |
|
||
Dalam langkah |
|
||
Titik awal frekuensi, FSP |
|
||
Titik akhir frekuensi, FEP |
|
||
Frekuensi pada titik akhir FRP [Hz] | 10...10000 |
Akurasi/deviasi
Akurasi (dalam rentang pengukuran) | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Suhu media) |
---|---|
Kemampuan pengulangan | ± 1 % MEW |
Deviasi suhu | 0,029 °C / K |
---|---|
Akurasi [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Waktu respons
Waktu respons [s] | 0.01 |
---|---|
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...5 |
Dalam langkah [s] | 0.1 |
Peredam untuk output analog dAA [s] | 0...5 |
Dalam langkah [s] | 0.1 |
Respons dinamis T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; output arus/frekuensi; peredam untuk output peralihan/output analog; display dapat diputar dan dinonaktifkan; satuan standar pengukuran; warna nilai proses; faktor kalibrasi |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Data proses analog | 2 | ||||
Data proses binari | 2 | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 3.2 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
||
Suhu penyimpanan [°C] | -15...80 | ||
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara |
Data teknis
Berat [g] | 937.1 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; kuningan secara kimia berlapis nikel |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4401/316); baja tahan karat (1.4404 / 316L); kuningan (2.0371); kuningan secara kimia berlapis nikel; PPS; O-ring: FKM |
Koneksi proses | koneksi berulir G 3/4 ulir internal |
Siklus peralihan mekanis | 10 juta |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|