Flow sensor with integrated backflow prevention
SBG334
SBG34BF0BPKG/US
Flow sensor with integrated backflow prevention
SBG334
SBG34BF0BPKG/US
Perhatian desain casing yang diubah!
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|---|
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 |
Aplikasi
Media | Cairan; air; larutan glikol; cairan pendingin |
---|---|
Suhu media [°C] | 0...85 |
Peringkat tekanan [bar] | 40 |
Peringkat tekanan [MPa] | 4 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 15 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan |
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan [l/min] | 2...50 |
---|
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X16] | 1 |
---|---|
Histeresis [l/min] | 1...3 |
Kesalahan pengukuran [X16] | ± 5 |
Waktu respons
Waktu respons [s] | < 0.01 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -15...80 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 3318 |
Data teknis
Berat [g] | 542 |
---|---|
Material | kuningan secara kimia berlapis nikel; PPS; aluminium dianodisasi; PA |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4310/301); baja tahan karat (1.4301/304); PBT; kuningan secara kimia berlapis nikel; PP; PPS; Poliolefin; O-ring: FKM |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 |
Siklus peralihan mekanis | 10 juta |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Catatan | Perhatian desain casing yang diubah! | ||
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
Hilangnya tekanan
|
|
---|