Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Koneksi proses | koneksi berulir 3/4" NPT |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | ||
---|---|---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi industri | ||
Media | Cairan; air; larutan glikol; cairan pendingin | ||
Catatan tentang media |
|
||
Suhu media [°F] | 14...212 | ||
Peringkat tekanan [bar] | 40 | ||
Peringkat tekanan [MPa] | 4 | ||
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 40 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 50 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 3 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; sinyal frekuensi; IO-Link; (bisa dikonfigurasi) |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 150; (per output 2 x 200 (...140 °F); 2 x 250 (...104 °F)) |
Siklus peralihan (mekanis) | 10 juta |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Frekuensi output [Hz] | 0...10000 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Rentang display |
|
||
Resolusi |
|
||
Setpoin SP |
|
||
Titik reset rP |
|
||
Titik akhir frekuensi, FEP |
|
||
Dalam langkah |
|
||
Frekuensi pada titik akhir FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Dinamika pengukuran | 1:50 |
Rentang pengukuran [°F] | 14...212 |
---|---|
Rentang display [°F] | -26...252 |
Resolusi [°F] | 2 |
Setpoin SP [°F] | 16...212 |
Titik reset rP [°F] | 14...210 |
Dalam langkah [°F] | 2 |
Titik awal frekuensi, FSP [°F] | 14...172 |
Titik akhir frekuensi, FEP [°F] | 54...212 |
Frekuensi pada titik akhir FRP [Hz] | 10...10000 |
Akurasi/deviasi
Akurasi (dalam rentang pengukuran) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 0,5 l/min; suhu media dan suhu pengoperasian: +71,6 °F ± 4K) |
---|---|
Kemampuan pengulangan | ± 1 % MEW |
Deviasi suhu | 0,9802 °F / K |
---|---|
Akurasi [K] | 3 K (77 °F; Q > 1 l/min) |
Waktu respons
Waktu respons [s] | 0.01 |
---|---|
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...5 |
Peredam untuk output analog dAA [s] | 0...5 |
Respons dinamis T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; output arus; pemilihan media; peredam untuk output peralihan/output analog; display dapat diputar dan dinonaktifkan; satuan standar pengukuran; warna nilai proses |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Data proses analog | 2 | ||||
Data proses binari | 2 | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 5 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°F] | 32...140 | ||
---|---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
||
Suhu penyimpanan [°F] | 5...176 | ||
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 145 | ||||
Persetujuan UL |
|
||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 691.5 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; kuningan secara kimia berlapis nikel |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4401/316); baja tahan karat (1.4404 / 316L); kuningan (2.0371); kuningan secara kimia berlapis nikel; PPS; O-ring: FKM |
Koneksi proses | koneksi berulir 3/4" NPT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Catatan | Perhatian desain casing yang diubah! | ||||
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|
Diagram dan grafik
Hilangnya tekanan
|
|
---|