• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor aliran/meteran aliran
  4. Sensor mekatronik
  5. SBN333

Flow sensor with integrated backflow prevention

SBN333

SBY34BF0BPKG/US

Flow sensor with integrated backflow prevention

SBN333

SBY34BF0BPKG/US

Perhatian desain casing yang diubah!
  • ce
  • cul
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1
Koneksi proses 3/4" NPT
Aplikasi
Media Cairan; air; larutan glikol; cairan pendingin
Suhu media [°F] 32...185
Peringkat tekanan [bar] 40
Peringkat tekanan [MPa] 4
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] < 15
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1
Output
Jumlah total output 1
Sinyal output sinyal peralihan
Desain kelistrikan PNP
Jumlah output digital 1
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan [gpm] 0.26...6.6
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X16] 1
Histeresis [gpm] 0,13...0,53
Kesalahan pengukuran [X16] ± 5
Waktu respons
Waktu respons [s] < 0.01
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°F] 32...140
Suhu penyimpanan [°F] 5...176
Perlindungan IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 3318
Data teknis
Berat [g] 578.25
Material kuningan secara kimia berlapis nikel; PPS; aluminium dianodisasi; PA
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4310/301); baja tahan karat (1.4301/304); PBT; kuningan secara kimia berlapis nikel; PP; PPS; Poliolefin; O-ring: FKM
Koneksi proses 3/4" NPT
Siklus peralihan mekanis 10 juta
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 4 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
Kunci pas
Keterangan
Keterangan
Perhatian Jangan memutar penutup melebihi nilai maksimum rentang pengaturan.
Semua data merujuk pada air (68 °F).
Catatan Perhatian desain casing yang diubah!
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A
Diagram dan grafik
Hilangnya tekanan
dP Hilangnya tekanan
Q kuantitas aliran volumetrik