Flow transmitter with integrated backflow prevention
SBY458
SBY32HF010KG/US
Flow transmitter with integrated backflow prevention
SBY458
SBY32HF010KG/US
Karakteristik produk
Rentang pengukuran [l/min] | 7...350 |
---|---|
Koneksi proses | Rp 1 1/2 |
Aplikasi
Media | Cairan; air; larutan glikol; cairan pendingin |
---|---|
Suhu media [°C] | -10...100 |
Peringkat tekanan [bar] | 25 |
Peringkat tekanan [MPa] | 2.5 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...32 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 35 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Sinyal output | sinyal analog |
---|---|
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [l/min] | 7...350 |
---|
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X16] | 1 |
---|---|
Kesalahan pengukuran [X16] | ± 5 |
Waktu respons
Waktu respons [s] | < 0.01 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -15...80 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 778 |
Data teknis
Berat [g] | 2236.5 |
---|---|
Material | kuningan secara kimia berlapis nikel; PP; baja tahan karat (1.4404 / 316L); aluminium dianodisasi; PA |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4401/316); kuningan; kuningan secara kimia berlapis nikel; PP; PPS; spacer: POM; O-ring: FKM |
Koneksi proses | Rp 1 1/2 |
Siklus peralihan mekanis | 10 juta |
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|