• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor aliran/meteran aliran
  4. Sistem untuk pengukuran konsumsi udara kompresi dan gas industri
  5. SD1440

Compressed air meter

SD1440

SDD11DXXFRKG/US-100

Compressed air meter

SD1440

SDD11DXXFRKG/US-100

  • ce
  • ukca
  • iolink
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Koneksi proses koneksi berulir G 1 ulir internal
Aplikasi
Aplikasi untuk aplikasi industri
Instalasi Dapat disesuaikan dengan diameter pipa bagian dalam; ( 14...254 mm)
Media udara kompresi; nitrogen (N2)
Suhu media [°C] -10...60
Tekanan ledakan min. [bar] 100
Tekanan ledakan min. [MPa] 10
Peringkat tekanan [bar] 50
Peringkat tekanan [MPa] 5
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] 10
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] < 80
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 1
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Input
Input reset penghitung
Output
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal analog; sinyal pulsa; IO-Link; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan PNP/NPN
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 150; (per output)
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20; (dapat diskalakan)
Beban maks. [Ω] 500
Output pulsa meteran kuantitas yang dikonsumsi
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
0.6...143.9 m/s 0.3...26260 m³/h 0.005...437.6 m³/min
Rentang display
0...172.7 m/s 0...31520 m³/h 0...525.2 m³/min
Resolusi
0.1 m/s 0.05 m³/h 0.01 m³/min
Setpoin SP
1.4...143.9 m/s 0.8...26260 m³/h 0.013...437.6 m³/min
Titik reset rP
0.7...143.2 m/s 0.4...26140 m³/h 0.007...435.6 m³/min
Titik awal analog ASP
0...115.1 m/s 0...21000 m³/h 0...350 m³/min
Titik akhir analog AEP
28.8...143.9 m/s 422...26260 m³/h 7.04...437.6 m³/min
Pemutusan aliran rendah LFC
0.2...1.4 m/s 0.1...260 m³/h 0.002...4.4 m³/min
Dalam langkah
0.1 m/s 0.01 m³/h 0.001 m³/min
Pemantauan kuantitas aliran volumetrik
Rentang pengukuran
0...1000000000 m³ 0...35314666721 scf
Rentang display
0...1000000000 m³ 0...35314666721 scf
Setpoin SP
0.01...100000000 m³ 0.35...3531466672.1 scf
Nilai pulsa
0.01...100000000 m³ 0.35...3531466672.1 scf
Dalam langkah
0.001 m³ 0.05 scf
Panjang pulsa [s] 0.001...2
Pemantauan suhu
Rentang pengukuran
-10...60 °C 14...140 °F
Rentang display
-24...74 °C -11.2...165.2 °F
Resolusi
0.2 °C 0.5 °F
Setpoin SP
-9.7...60 °C 14.6...140 °F
Titik reset rP
-10...59.7 °C 14...139.4 °F
Titik awal analog
-10...46 °C 14...114.8 °F
Titik akhir analog
4...60 °C 39.2...140 °F
Dalam langkah
0.1 °C 0.1 °F
Akurasi/deviasi
Koefisien suhu [1/K] ± 0,07 % MW
Akurasi (dalam rentang pengukuran) ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (kondisi referensi: diA = 73 mm; panjang pipa inlet >= 3 m; panjang pipa outlet >= 0,5 m; suhu referensi: 20...25 °C; aliran volume standar: 50...850 Nm³/h)
Kemampuan pengulangan ± 1,5 % MW
Pemantauan suhu
Akurasi [K] ± 0,5; (aliran media dalam area batas rentang pengukuran aliran)
Waktu respons
Waktu respons [s] 0.1; (dAP = 0)
Nilai proses peredam dAP [s] 0...5
Pemantauan suhu
Respons dinamis T05 / T09 [s] T09 = 0,5
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; output arus/pulsa; display dapat diputar dan dinonaktifkan; Unit display; totaliser
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9 CDV
Profil Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 8
Data proses binari 2
Waktu siklus proses min. [ms] 6.8
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1592
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...60
Suhu penyimpanan [°C] -20...85
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90
Perlindungan IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 60947-5-9
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 190
Data teknis
Berat [g] 372.6
Material PBT+PC-GF30; PPS GF40; baja tahan karat (1.4301/304); baja tahan karat (1.4305/303); baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4301/304); baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM; keramik kaca dipasifkan; PPS GF40; akrilat
Koneksi proses koneksi berulir G 1 ulir internal
Elemen display/pengoperasian
Display
display berwarna 1,44", 128 x 128 piksel
2 x LED, kuning
Keterangan
Keterangan
MW = nilai yang diukur
MEW = Nilai akhir dari rentang pengukuran
D = diameter pipa bagian dalam
Rentang pengukuran, display,dan pengaturan merujuk pada aliran volume standar menurut DIN ISO 2533.
Untuk informasi mengenai pemasangan dan pengoperasian, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A