- Produk
- Sensor
- Sensor aliran/meteran aliran
- Sistem untuk pengukuran konsumsi udara kompresi dan gas industri
- SD2001
Compressed air meter
SD2001
SDN21DGXFPKG/US-100
Compressed air meter
SD2001
SDN21DGXFPKG/US-100
penghentian produk
Tanggal penghentian: 12/31/2024
Tanggal penghentian: 12/31/2024
Produk alternatif: SD2501 Perbandingan produk: SD2001 / SD2501 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Koneksi proses | koneksi berulir 2" NPT DN50 |
Aplikasi
Aplikasi | untuk aplikasi industri | |||
---|---|---|---|---|
Media | udara kompresi | |||
Catatan tentang media |
|
|||
Suhu media [°F] | 32...140 | |||
Peringkat tekanan [bar] | 16 | |||
Peringkat tekanan [psi] | 232 | |||
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 16 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 19...30 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 100 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 0.5 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; sinyal pulsa; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250; (per output) |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (dapat diskalakan) |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Output pulsa | meteran kuantitas yang dikonsumsi |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Rentang display |
|
||
Setpoin SP |
|
||
Titik reset rP |
|
||
Titik awal analog ASP |
|
||
Titik akhir analog AEP |
|
||
Dalam langkah |
|
Nilai pulsa | 0.400...4 000 000 scf |
---|---|
Dalam langkah | 0.020...1000 scf |
Panjang pulsa [s] | 0,049... 2 |
Rentang pengukuran [°F] | 32...140 |
---|---|
Rentang display [°F] | 32...140 |
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X17] | ± 1,5 |
---|---|
Akurasi (dalam rentang pengukuran) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (kelas 141 /; kelas 344; kondisi: pemasangan sesuai DIN ISO 2533; pemasangan pada pipa: DN50) |
Akurasi [K] | ± 2; (aliran media dalam area batas rentang pengukuran aliran) |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 0.1; (dAP = 0) |
---|---|
Nilai proses peredam dAP dalam langkah [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | Pemantauan aliran; meteran kuantitas; Penghitung preset; histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; output arus/pulsa; display dapat diputar dan dinonaktifkan; Unit display |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°F] | 32...140 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°F] | -4...185 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90 |
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 227 | ||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 4269.5 |
---|---|
Material | PBT-GF20; NBR; PC; baja tahan karat (1.4301/304); PTFE; kuningan dilapisi; FKM; aluminium dilapisi serbuk |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4301/304); FKM; keramik kaca dipasifkan; PEEK GF30; poliester; aluminium |
Koneksi proses | koneksi berulir 2" NPT DN50 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|