• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor aliran/meteran aliran
  4. Sistem untuk pengukuran konsumsi udara kompresi dan gas industri
  5. SD6101

industrial gas counter

SD6101

SDN12DGXFPKG/US-100

industrial gas counter

SD6101

SDN12DGXFPKG/US-100

  • Convenient operation via buttons or parameter setting via IO-Link
penghentian produk
Tanggal penghentian: 12/31/2024
Produk alternatif: SD6601 Perbandingan produk: SD6101 / SD6601 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
  • crn
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Koneksi proses koneksi berulir 1/2" NPT DN15
Ar
Rentang pengukuran
15...4310 scfh 0.2...71.8 scfm 2...552 sfs
CO2
Rentang pengukuran
10...2640 scfh 0.15...44 scfm 1...338.5 sfs
N2
Rentang pengukuran
10...2650 scfh 0.15...44.15 scfm 1...339.5 sfs
Aplikasi
Aplikasi untuk aplikasi industri
Media Argon (Ar); karbon dioksida (CO2); nitrogen (N2)
Suhu media [°F] 32...140
Peringkat tekanan [bar] 16
Peringkat tekanan [psi] 232
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] 16
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] < 100
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 1
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal analog; sinyal pulsa; IO-Link; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan PNP
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250; (per output)
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20; (dapat diskalakan)
Beban maks. [Ω] 500
Output pulsa meteran kuantitas yang dikonsumsi
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Pemutusan aliran rendah LFC
< 46 scfh < 0.76 scfm 1...5.8 sfs
Dinamika pengukuran 1:300
Pemantauan kuantitas aliran volumetrik
Nilai pulsa 0.040...4 000 000 scf
Dalam langkah 0.020...1000 scf
Panjang pulsa [s] 0,007...2
Ar
Rentang pengukuran
15...4310 scfh 0.2...71.8 scfm 2...552 sfs
Rentang display
0...5170 scfh 0...86.2 scfm 0...663 sfs
Resolusi
5 scfh 0.1 scfm 1 sfs
Setpoin SP
40...4310 scfh 0.7...71.8 scfm 5...552 sfs
Titik reset rP
20...4290 scfh 0.4...71.5 scfm 3...550 sfs
Titik awal analog ASP
0...3445 scfh 0...57.4 scfm 0...442 sfs
Titik akhir analog AEP
860...4310 scfh 14.4...71.8 scfm 110...552 sfs
Dalam langkah
5 scfh 0.1 scfm 1 sfs
CO2
Rentang pengukuran
10...2640 scfh 0.15...44 scfm 1...338.5 sfs
Rentang display
0...3170 scfh 0...52.8 scfm 0...406 sfs
Resolusi
5 scfh 0.05 scfm 0.5 sfs
Setpoin SP
25...2640 scfh 0.4...44 scfm 3...338.5 sfs
Titik reset rP
15...2630 scfh 0.2...43.8 scfm 1.5...337 sfs
Titik awal analog ASP
0...2110 scfh 0...35.2 scfm 0...271 sfs
Titik akhir analog AEP
530...2640 scfh 8.8...44 scfm 67.5...338.5 sfs
Dalam langkah
5 scfh 0.05 scfm 0.5 sfs
N2
Rentang pengukuran
10...2650 scfh 0.15...44.15 scfm 1...339.5 sfs
Rentang display
0...3175 scfh 0...52.95 scfm 0...407.5 sfs
Resolusi
5 scfh 0.05 scfm 0.5 sfs
Setpoin SP
25...2650 scfh 0.4...44.15 scfm 3...339.5 sfs
Titik reset rP
15...2635 scfh 0.2...43.95 scfm 1.5...338 sfs
Titik awal analog ASP
0...2120 scfh 0...35.3 scfm 0...271.5 sfs
Titik akhir analog AEP
530...2650 scfh 8.85...44.15 scfm 68...339.5 sfs
Dalam langkah
5 scfh 0.05 scfm 0.5 sfs
Pemantauan suhu
Rentang pengukuran [°F] 32...140
Rentang display [°F] 10.5...161.5
Resolusi [°F] 0.5
Setpoin SP [°F] 32.5...140
Titik reset rP [°F] 32...139.5
Titik awal analog [°F] 32...118.5
Titik akhir analog [°F] 53.5...140
Dalam langkah [°F] 0.5
Akurasi/deviasi
Pemantauan aliran
Kemampuan pengulangan [X17] ± 1,5
Akurasi (dalam rentang pengukuran) ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (kondisi: pemasangan sesuai DIN ISO 2533; pemasangan pada pipa: DN15)
Pemantauan suhu
Akurasi [K] ± 2; (aliran media dalam area batas rentang pengukuran aliran)
Waktu respons
Pemantauan aliran
Waktu respons [s] 0.1; (dAP = 0)
Nilai proses peredam dAP dalam langkah [s] 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter Pemantauan aliran; meteran kuantitas; Penghitung preset; histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; output arus/pulsa; display dapat diputar dan dinonaktifkan; Unit display; pemilihan media
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 3
Data proses binari 2
Waktu siklus proses min. [ms] 4.1
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 266
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°F] 32...140
Suhu penyimpanan [°F] -4...185
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90
Perlindungan IP 65
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 5 g (55...2000 Hz)
MTTF [ANN] 227
Pressure Equipment Directive Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Data teknis
Berat [g] 925.5
Material PBT-GF20; PC; PC; baja tahan karat (1.4301/304); FKM
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4301/304); keramik kaca dipasifkan; PEEK; poliester; FKM; aluminium dianodisasi
Koneksi proses koneksi berulir 1/2" NPT DN15
Elemen display/pengoperasian
Display
Unit display 4 x LED, hijau (scfm, scfh, scf, °F)
display fungsi 1 x LED, kuning
status peralihan 2 x LED, kuning
nilai yang diukur display alfanumerik, 4 digit
pemrograman display alfanumerik, 4 digit
Unit display scfm; scfh; scf; °F
Keterangan
Keterangan
MW = nilai yang diukur
MEW = Nilai akhir dari rentang pengukuran
Rentang pengukuran, display,dan pengaturan merujuk pada aliran volume standar menurut DIN ISO 2533.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A