- Produk
- Sensor
- Sensor aliran/meteran aliran
- Sistem untuk pengukuran konsumsi udara kompresi dan gas industri
- SD8100
industrial gas counter
SD8100
SDR11DGXFPKG/US-100
industrial gas counter
SD8100
SDR11DGXFPKG/US-100
penghentian produk
Tanggal penghentian: 12/31/2024
Tanggal penghentian: 12/31/2024
Produk alternatif: SD8600 Perbandingan produk: SD8100 / SD8600 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
---|---|
Koneksi proses | koneksi berulir R 1 DN25 |
Rentang pengukuran [m³/h] | 1.2...366.6 |
---|
Rentang pengukuran [m³/h] | 0.8...223.6 |
---|
Rentang pengukuran [m³/h] | 0.8...225 |
---|
Aplikasi
Aplikasi | untuk aplikasi industri |
---|---|
Media | Argon (Ar); karbon dioksida (CO2); nitrogen (N2) |
Suhu media [°C] | 0...60 |
Peringkat tekanan [bar] | 16 |
Peringkat tekanan [MPa] | 1.6 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 100 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 1 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; sinyal pulsa; IO-Link; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250; (per output) |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (dapat diskalakan) |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Output pulsa | meteran kuantitas yang dikonsumsi |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Pemutusan aliran rendah LFC [m³/h] | < 3.8 |
---|
Rentang pengukuran [m³/h] | 1.2...366.6 |
---|---|
Rentang display [m³/h] | 0...440 |
Resolusi [m³/h] | 0.2 |
Setpoin SP [m³/h] | 3.4...366.6 |
Titik reset rP [m³/h] | 1.8...365 |
Titik awal analog ASP [m³/h] | 0...293.2 |
Titik akhir analog AEP [m³/h] | 73.4...366.6 |
Dalam langkah [m³/h] | 0.2 |
Rentang pengukuran [m³/h] | 0.8...223.6 |
---|---|
Rentang display [m³/h] | 0...268.2 |
Resolusi [m³/h] | 0.2 |
Setpoin SP [m³/h] | 2...223.6 |
Titik reset rP [m³/h] | 1...222.6 |
Titik awal analog ASP [m³/h] | 0...178.8 |
Titik akhir analog AEP [m³/h] | 44.8...223.6 |
Dalam langkah [m³/h] | 0.2 |
Nilai pulsa | 0.001...3 000 000 Nm³ |
---|---|
Dalam langkah | 0.001...1000 Nm³ |
Panjang pulsa [s] | 0,004...2 |
Rentang pengukuran [m³/h] | 0.8...225 |
---|---|
Rentang display [m³/h] | 0...270 |
Resolusi [m³/h] | 0.2 |
Setpoin SP [m³/h] | 2.2...225 |
Titik reset rP [m³/h] | 1...224 |
Titik awal analog ASP [m³/h] | 0...180 |
Titik akhir analog AEP [m³/h] | 45...225 |
Dalam langkah [m³/h] | 0.2 |
Rentang pengukuran [°C] | 0...60 |
---|---|
Rentang display [°C] | -12...72 |
Resolusi [°C] | 0.2 |
Setpoin SP [°C] | 0.4...60 |
Titik reset rP [°C] | 0...59.8 |
Titik awal analog [°C] | 0...48 |
Titik akhir analog [°C] | 12...60 |
Dalam langkah [°C] | 0.2 |
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X17] | ± 1,5 |
---|---|
Akurasi (dalam rentang pengukuran) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (kondisi: pemasangan sesuai DIN ISO 2533; pemasangan pada pipa: DN25) |
Akurasi [K] | ± 2; (aliran media dalam area batas rentang pengukuran aliran) |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 0.1; (dAP = 0) |
---|---|
Nilai proses peredam dAP dalam langkah [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | Pemantauan aliran; meteran kuantitas; Penghitung preset; histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; output arus/pulsa; display dapat diputar dan dinonaktifkan; Unit display; pemilihan media |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Data proses analog | 3 | ||||
Data proses binari | 2 | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 4.1 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -20...85 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90 |
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persetujuan CPA |
|
||||||||||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 224 | ||||||||||||||||||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 2029 |
---|---|
Material | PBT-GF20; NBR; PC; baja tahan karat (1.4301/304); PTFE; kuningan dilapisi; FKM; aluminium dilapisi serbuk |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4301/304); FKM; keramik kaca dipasifkan; PEEK-GF30; poliester; aluminium |
Koneksi proses | koneksi berulir R 1 DN25 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit display | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C |
Keterangan
Keterangan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|