- Produk
- Sensor
- Sensor aliran/meteran aliran
- Sistem untuk pengukuran konsumsi udara kompresi dan gas industri
- SD8600
industrial gas counter
SD8600
SDR11DGXFRKG/US-100
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
|||
Koneksi proses | koneksi berulir R 1 DN25 |
Aplikasi
Aplikasi | untuk aplikasi industri |
---|---|
Media | Argon (Ar); karbon dioksida (CO2); nitrogen (N2); udara kompresi |
Suhu media [°C] | -10...60 |
Tekanan ledakan min. [bar] | 64 |
Tekanan ledakan min. [MPa] | 6.4 |
Peringkat tekanan [bar] | 16 |
Peringkat tekanan [MPa] | 1.6 |
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 10.5 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 80 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 1 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
---|
Input
Input | reset penghitung |
---|
Output
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; sinyal pulsa; IO-Link; (bisa dikonfigurasi) |
---|---|
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 150; (per output) |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (dapat diskalakan) |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Output pulsa | meteran kuantitas yang dikonsumsi |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
|||
---|---|---|---|---|
Rentang display |
|
|||
Resolusi |
|
|||
Setpoin SP |
|
|||
Titik reset rP |
|
|||
Titik awal analog ASP |
|
|||
Titik akhir analog AEP |
|
|||
Pemutusan aliran rendah LFC |
|
|||
Dalam langkah |
|
Rentang pengukuran [bar] | -1...16 |
---|---|
Rentang display [bar] | -1...20 |
Resolusi [bar] | 0.05 |
Setpoin SP [bar] | -0.92...16 |
Titik reset rP [bar] | -1...15.92 |
Titik awal analog [bar] | -1...12.8 |
Titik akhir analog [bar] | 2.2...16 |
Dalam langkah [bar] | 0.01 |
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Rentang display |
|
||
Setpoin SP |
|
||
Nilai pulsa |
|
||
Dalam langkah |
|
||
Panjang pulsa [s] | 0.007...2 |
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Rentang display |
|
||
Resolusi |
|
||
Setpoin SP |
|
||
Titik reset rP |
|
||
Titik awal analog |
|
||
Titik akhir analog |
|
||
Dalam langkah |
|
Akurasi/deviasi
Koefisien suhu [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Akurasi (dalam rentang pengukuran) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); pada suhu media 23 °C |
Kemampuan pengulangan | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Kemampuan pengulangan [X16] | ± 0,2 |
---|---|
Deviasi karakteristik [X16] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line) |
TEMPCO terbesar dari rentang [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
TEMPCO terbesar dari titik nol [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Akurasi [K] | ± 0,5; (aliran media dalam area batas rentang pengukuran aliran) |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 0.1; (dAP = 0) |
---|---|
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...5 |
Waktu respons [s] | 0.05 |
---|
Respons dinamis T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; output arus/pulsa; display dapat diputar dan dinonaktifkan; Unit display; totaliser |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Data proses analog | 8 | ||||
Data proses binari | 2 | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 7.2 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -20...85 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persetujuan CPA |
|
||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 183 | ||||||||||||
Persetujuan UL |
|
||||||||||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk grup cairan gas stabil 2 |
Data teknis
Berat [g] | 1530 |
---|---|
Material | PBT+PC-GF30; PPS GF40; baja tahan karat (1.4301/304); baja tahan karat (1.4305/303); baja (1.5523) galvanis; 2.0401 (kuningan/CW614N); FKM |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4301/304); baja tahan karat (1.4305/303); FKM; keramik kaca dipasifkan; PPS GF40; Al2O3 (keramik); akrilat |
Koneksi proses | koneksi berulir R 1 DN25 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|