• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor aliran/meteran aliran
  4. Sistem untuk pengukuran konsumsi udara kompresi dan gas industri
  5. SDG082

Compressed air meter

SDG082

SDG3"/METRIS PB DN80 LM

Compressed air meter

SDG082

SDG3"/METRIS PB DN80 LM

penghentian produk
Produk alternatif: SDG450 Perbandingan produk: SDG082 / SDG450 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran [m³/h] 9...2750
Koneksi proses flensa DN80 sesuai dengan:DIN EN 10220
Aplikasi
Aplikasi fungsi totaliser
Media udara kompresi
Catatan tentang media
kualitas udara ISO 8573-1
kelas 141
kelas 344
Suhu media [°C] 0...60
Peringkat tekanan [bar] 16
Peringkat tekanan [MPa] 1.6
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 19...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 100
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 0.5
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal analog; sinyal pulsa; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan PNP
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250; (per output)
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20; (dapat diskalakan)
Beban maks. [Ω] 500
Output pulsa meteran kuantitas yang dikonsumsi
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [m³/h] 9...2750
Rentang display [m³/h] 0...3300
Pemantauan kuantitas aliran volumetrik
Nilai pulsa 1 Nm³
Panjang pulsa [s] 0,1
Akurasi/deviasi
Pemantauan aliran
Akurasi (dalam rentang pengukuran) ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (kelas 141 /; kelas 344)
Waktu respons
Pemantauan aliran
Waktu respons [s] 0.1; (dAP = 0)
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...60
Suhu penyimpanan [°C] -20...85
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90
Perlindungan IP 65
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 5 g (55...2000 Hz)
MTTF [ANN] 214
Data teknis
Berat [g] 12600
Material PBT-GF20; PC; PC; baja tahan karat (1.4301/304); FKM; bagian pipa: baja galvanis
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4401/316); baja tahan karat (1.4301/304); keramik kaca dipasifkan; PEEK; poliester; FKM; aluminium dianodisasi; bagian pipa: baja galvanis
Koneksi proses flensa DN80 sesuai dengan:DIN EN 10220
Keterangan
Keterangan
MW = nilai yang diukur
MEW = Nilai akhir dari rentang pengukuran
Rentang pengukuran, display,dan pengaturan merujuk pada aliran volume standar menurut DIN ISO 2533.
Untuk informasi mengenai pemasangan dan pengoperasian, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A