• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor aliran/meteran aliran
  4. Pemantauan aliran modular
  5. SF0516

Flow sensor for connection to an evaluation unit

SF0516

SFG14ZBB/6M

Flow sensor for connection to an evaluation unit

SF0516

SFG14ZBB/6M

  • fcm
  • ce
  • ukca
  • cul
  • 3a
Karakteristik produk
Panjang probe L [mm] 42
Koneksi proses Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Aplikasi
Aplikasi rentang suhu tinggi; aplikasi higienis
Peringkat tekanan [bar] 30
Cairan
Aplikasi rentang suhu tinggi; aplikasi higienis
Suhu media [°C] 0...120
Gas
Suhu media [°C] 0...100
Data kelistrikan
Koneksi ke monitor kontrol VS3000
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] 42
Cairan
Rentang pengaturan [cm/s] 3...300
Sensitivitas terbesar [cm/s] 3...60
Gas
Rentang pengaturan [cm/s] 200...2000
Sensitivitas terbesar [cm/s] 200...800
Akurasi/deviasi
Gradien suhu [K/min] 15
Waktu respons
Waktu respons [s] 1...10
Cairan
Waktu respons [s] 1...10
Gas
Waktu respons [s] 1...10
Kondisi pengoperasian
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF [ANN] 8648
Data teknis
Berat [g] 485
Material baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Keterangan
Keterangan
Kualifikasi 3-A hanya berlaku jika adaptor dengan kualifikasi 3-A digunakan untuk pemasangan.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 6 m, silikon; Panjang kabel maksimal: 100 m; 5 x 0.34 mm²