Flow sensor for connection to an evaluation unit
SF321A
SFR12ABB/2G
Flow sensor for connection to an evaluation unit
SF321A
SFR12ABB/2G
Karakteristik produk
Panjang probe L [mm] | 12 |
---|---|
Koneksi proses | G 1/2 ulir eksternal |
Aplikasi
Media | Cairan; Gas |
---|---|
Suhu media [°C] | -20...70 |
Peringkat tekanan [bar] | 30 |
Suhu media [°C] | -20...70 |
---|
Suhu media [°C] | -20...70 |
---|
Data kelistrikan
Koneksi ke monitor kontrol | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 12 |
---|
Rentang pengaturan [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 3...60 |
Rentang pengaturan [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 200...800 |
Akurasi/deviasi
Gradien suhu [K/min] | 15 |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
Tanda ATEX |
|
||
Tahan guncangan |
|
||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||
MTTF [ANN] | 8648 |
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] | 1.2 |
---|---|
Induktansi internal maks. [µH] | 6 |
Kelas suhu | T4 |
Data teknis
Berat [g] | 456 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Koneksi proses | G 1/2 ulir eksternal |
Panjang pemasangan EL [mm] | 45 |
Keterangan
Keterangan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6 m, TPE-S; Panjang kabel maksimal: 100 m; 5 x 0.34 mm² |
---|