Flow sensor for connection to an evaluation unit
SF323A
SFR12XBK/2G /6M
Flow sensor for connection to an evaluation unit
SF323A
SFR12XBK/2G /6M
Karakteristik produk
Panjang probe L [mm] | 30 |
---|---|
Koneksi proses | G 1/2 ulir eksternal |
Aplikasi
Media | Cairan; media agresif |
---|---|
Suhu media [°C] | 5...70 |
Peringkat tekanan [bar] | 30 |
Suhu media [°C] | 5...70 |
---|
Data kelistrikan
Koneksi ke monitor kontrol | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 30 |
---|
Rentang pengaturan [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 3...40 |
Akurasi/deviasi
Gradien suhu [K/min] | 7 |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 2...20 |
---|
Waktu respons [s] | 2...20 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
Tanda ATEX | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
Tahan guncangan |
|
||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||
MTTF [ANN] | 7927 |
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] | 1.2 |
---|---|
Induktansi internal maks. [µH] | 6 |
Kelas suhu | T4 |
Data teknis
Berat [g] | 353 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Material | keramik (99,7 % Al2O3) |
Material yang kontak dengan media | keramik (99,7 % Al2O3) |
Koneksi proses | G 1/2 ulir eksternal |
Panjang pemasangan EL [mm] | 45 |
Keterangan
Keterangan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6 m, TPE-S; Panjang kabel maksimal: 100 m; 5 x 0.34 mm² |
---|