- Produk
- SI6000
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|---|
Koneksi proses | koneksi berulir Aseptoflex ulir eksternal Aseptoflex |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | sistem higienis |
Suhu media [°C] | -25...95; (untuk proses SIP: ...140 °C) |
Peringkat tekanan [bar] | 30 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 19...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 60 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 10 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan |
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 55 |
---|
Rentang pengaturan [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 3...100 |
Rentang pengaturan [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 200...800 |
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Catatan tentang kemampuan pengulangan |
|
||
Deviasi suhu [cm/s x 1/K] | 0.1; (uair 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Gradien suhu [K/min] | 300 | ||
Akurasi titik peralihan [cm/s] | ± 2...± 10; (uair 5...100 cm/s; 25 °C; Pengaturan pabrik) | ||
Histeresis [cm/s] | 2...5; (uair 5...100 cm/s; 25 °C; Pengaturan pabrik) |
Waktu respons
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | tombol tekan |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 298 |
Data teknis
Berat [g] | 381 |
---|---|
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 50 / L = 154 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; O-ring: FKM |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4 |
Koneksi proses | koneksi berulir Aseptoflex ulir eksternal Aseptoflex |
Diameter probe [mm] | 7.7 |
Panjang pemasangan EL [mm] | 55 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Catatan | Jangan digunakan untuk projek baru.; tidak ada lagi adaptor tersedia sebagai aksesori |
---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|