• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor aliran/meteran aliran
  4. Sensor aliran udara
  5. SL5204

Airflow monitor

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

Airflow monitor

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Koneksi proses Ø 23 mm
Aplikasi
Suhu media [°C] 20...40
Peringkat tekanan [bar] 1
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] -10...10
Tegangan pengoperasian [V] 24 DC
Konsumsi arus [mA] < 35
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Waktu penundaan pengaktifan [s] 90
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 1
Sinyal output sinyal analog
Jumlah output analog 1
Output tegangan analog [V] 0...10
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang aliran [cm/s] 200...3000
Catatan tentang rentang aliran
= 1...10 V
Akurasi/deviasi
Gradien suhu [K/min] 1
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -10...40
Suhu penyimpanan [°C] -25...85
Perlindungan IP 65
Pengujian/persetujuan
MTTF [ANN] 727
Data teknis
Berat [g] 195
Dimensi [mm] Ø 23 / L = 142
Material casing: PBT; permukaan sensor: titanium
Material yang kontak dengan media PBT; titanium
Koneksi proses Ø 23 mm
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi LED, hijau
Aksesori
Item dikirim
Klem pemasangan: 1, E40048
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0.5 mm², PVC