Magnetic-inductive flow meter
SM2130
SMR21XGXFRKG/US
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Koneksi proses | koneksi berulir G 2 ulir eksternal DN50 segel pipih |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | ||
---|---|---|---|
Aplikasi | fungsi totaliser; pendeteksian pipa kosong; untuk aplikasi industri | ||
Instalasi | koneksi ke pipa dengan menggunakan adaptor | ||
Media | cairan konduktif; air; media berbasis air | ||
Catatan tentang media |
|
||
Suhu media [°C] | -10...90 | ||
Peringkat tekanan [bar] | 16 | ||
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 16.5 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...32 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 150 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 5 |
Prinsip pengukuran | magnetik-induktif |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
---|
Input
Input | reset penghitung |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; sinyal pulsa; sinyal frekuensi; IO-Link; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250; (per output) |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (dapat diskalakan) |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Output tegangan analog [V] | 0...10; (dapat diskalakan) |
Resistensi beban min. [Ω] | 2000 |
Output pulsa | meteran laju aliran |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Frekuensi output [Hz] | 0.1...10000 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Rentang display |
|
||
Resolusi |
|
||
Setpoin SP |
|
||
Titik reset rP |
|
||
Titik awal analog ASP |
|
||
Titik akhir analog AEP |
|
||
Pemutusan aliran rendah LFC |
|
||
Dalam langkah |
|
||
Dinamika pengukuran | 1:180 |
Nilai pulsa | 0.1 l...600 x 10³ m³ |
---|---|
Dalam langkah | 0.1 l |
Panjang pulsa [s] | 0,003...2 |
Rentang pengukuran [°C] | -20...80 |
---|---|
Rentang display [°C] | -40...100 |
Resolusi [°C] | 0.2 |
Setpoin SP [°C] | -19.2...80 |
Titik reset rP [°C] | -19.6...79.6 |
Titik awal analog [°C] | -20...60 |
Titik akhir analog [°C] | 0...80 |
Dalam langkah [°C] | 0.2 |
Akurasi/deviasi
Akurasi (dalam rentang pengukuran) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW); (Q > 15 l/min; suhu media dan suhu pengoperasian: 22 °C ± 4 K) |
---|---|
Kemampuan pengulangan | ± 0,2% MEW |
Deviasi suhu | ± 0,0333 °C / K |
---|---|
Akurasi [K] | ± 1 (bei 25 °C, Q > 15 l/min) |
Waktu respons
Waktu respons [s] | 0.35; (dAP = 0) |
---|---|
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] | 0...50 |
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...5 |
Respons dinamis T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | Pemantauan aliran; meteran kuantitas; Penghitung preset; Pemantauan suhu; histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; output arus/tegangan/frekuensi/pulsa; penunda pengaktifan; display dapat dinonaktifkan; Unit display; pendeteksian pipa kosong |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Data proses analog | 3 | ||||
Data proses binari | 2 | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 5 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...80 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 85 | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
||||||||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 3109.9 |
---|---|
Dimensi [mm] | 117 x 103 x 200 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); PC; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); PEEK; Centellen; EPDM |
Koneksi proses | koneksi berulir G 2 ulir eksternal DN50 segel pipih |
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
Hilangnya tekanan
|
|
---|
Kavitasi
|
|
---|