Magnetic-inductive flow meter
SM6001
SMR12GGXFRKG/US-100
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 DN15 segel pipih |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | ||
---|---|---|---|
Aplikasi | fungsi totaliser; untuk aplikasi industri | ||
Instalasi | koneksi ke pipa dengan menggunakan adaptor | ||
Media | cairan konduktif; air; media berbasis air | ||
Catatan tentang media |
|
||
Suhu media [°F] | 14...158 | ||
Peringkat tekanan [bar] | 16 | ||
Peringkat tekanan [psi] | 232 | ||
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 17.7 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 95; (24 V) |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 5 |
Prinsip pengukuran | magnetik-induktif |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
---|
Input
Input | reset penghitung |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; sinyal pulsa; IO-Link; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (dapat diskalakan) |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Output tegangan analog [V] | 0...10; (dapat diskalakan) |
Resistensi beban min. [Ω] | 2000 |
Output pulsa | meteran laju aliran |
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
Rentang display |
|
||
Resolusi |
|
||
Setpoin SP |
|
||
Titik reset rP |
|
||
Titik awal analog ASP |
|
||
Titik akhir analog AEP |
|
||
Dalam langkah |
|
Nilai pulsa | 0.01...30 000 000 gal |
---|---|
Panjang pulsa [s] | 0,01...2 |
Rentang pengukuran [°F] | -4...176 |
---|---|
Resolusi [°F] | 0.1 |
Setpoin SP [°F] | -2.5...176 |
Titik reset rP [°F] | -3.5...175 |
Titik awal analog [°F] | -4...140.5 |
Titik akhir analog [°F] | 31.5...176 |
Dalam langkah [°F] | 0.5 |
Akurasi/deviasi
Akurasi (dalam rentang pengukuran) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Kemampuan pengulangan | ± 0,2% MEW |
Akurasi [K] | ± 2,5 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 0.15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] | 0...50 |
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...5 |
Respons dinamis T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | Pemantauan aliran; meteran kuantitas; Penghitung preset; Pemantauan suhu; histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; output arus/tegangan/pulsa; penunda pengaktifan; display dapat dinonaktifkan; Unit display |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Data proses analog | 3 | ||||
Data proses binari | 2 | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 5 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°F] | 14...140 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°F] | -13...176 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||
MTTF [ANN] | 160 | ||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 546 |
---|---|
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 54 / L = 110 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 DN15 segel pipih |
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
Hilangnya tekanan
|
|
---|