• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor aliran/meteran aliran
  4. Meteran aliran volumetrik induktif-magnetik
  5. SM7400

Magnetic-inductive flow meter

SM7400

SMK34GGXFRKG/US-100

Magnetic-inductive flow meter

SM7400

SMK34GGXFRKG/US-100

  • Convenient operation via buttons or parameter setting via IO-Link
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • cpa
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
0.2...50 l/min 0.01...3 m³/h
Koneksi proses koneksi berulir Rc 3/4 ulir internal DN20
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi fungsi totaliser; untuk aplikasi industri
Media cairan konduktif; air; media berbasis air
Catatan tentang media
konduktivitas: ≥ 20 µS/cm
viskositas: < 70 mm²/s (40 °C)
Suhu media [°C] -10...70
Peringkat tekanan [bar] 16
Peringkat tekanan [MPa] 1.6
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] 95; (24 V)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 5
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Input
Input reset penghitung
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal analog; sinyal pulsa; IO-Link; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan PNP/NPN
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20; (dapat diskalakan)
Beban maks. [Ω] 500
Output tegangan analog [V] 0...10; (dapat diskalakan)
Resistensi beban min. [Ω] 2000
Output pulsa meteran laju aliran
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
0.2...50 l/min 0.01...3 m³/h
Rentang display
-60...60 l/min -3.6...3.6 m³/h
Resolusi
0.1 l/min 0.001 m³/h
Setpoin SP
0.5...50 l/min 0.027...3 m³/h
Titik reset rP
0.2...49.8 l/min 0.012...2.985 m³/h
Titik awal analog ASP
0...40 l/min 0...2.4 m³/h
Titik akhir analog AEP
10...50 l/min 0.6...3 m³/h
Dalam langkah
0.1 l/min 0.001 m³/h
Pemantauan kuantitas aliran volumetrik
Nilai pulsa 0.00001...50 000 m³
Panjang pulsa [s] 0,005...2
Pemantauan suhu
Rentang pengukuran [°C] -20...80
Resolusi [°C] 0.2
Setpoin SP [°C] -19.2...80
Titik reset rP [°C] -19.6...79.6
Titik awal analog [°C] -20...60
Titik akhir analog [°C] 0...80
Dalam langkah [°C] 0.2
Akurasi/deviasi
Pemantauan aliran
Akurasi (dalam rentang pengukuran) ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)
Kemampuan pengulangan ± 0,2% MEW
Pemantauan suhu
Akurasi [K] ± 2,5 (Q > 5 l/min)
Waktu respons
Pemantauan aliran
Waktu respons [s] 0.15; (dAP = 0, T19)
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] 0...50
Nilai proses peredam dAP [s] 0...5
Pemantauan suhu
Respons dinamis T05 / T09 [s] T09 = 20 (Q > 5 l/min)
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter Pemantauan aliran; meteran kuantitas; Penghitung preset; Pemantauan suhu; histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; output arus/tegangan/pulsa; penunda pengaktifan; display dapat dinonaktifkan; Unit display
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 3
Data proses binari 2
Waktu siklus proses min. [ms] 5
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 572
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -10...60
Suhu penyimpanan [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 60947-5-9
Persetujuan CPA
nomor model 001MI
kelas akurasi -
kesalahan maksimum yang diperkenankan ± 1,5 % FS
Q (min) 0,01 m³/h
Q (t) -
Q (max) 3 m³/h
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 145
Persetujuan UL
Persetujuan UL no. I010
Pressure Equipment Directive Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Data teknis
Berat [g] 581
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEEK; FKM
Koneksi proses koneksi berulir Rc 3/4 ulir internal DN20
Elemen display/pengoperasian
Display
Unit display 6 x LED, hijau (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
status peralihan 2 x LED, kuning
nilai yang diukur display alfanumerik, 4 digit
pemrograman display alfanumerik, 4 digit
Keterangan
Keterangan
MW = nilai yang diukur
MEW = Nilai akhir dari rentang pengukuran
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas
Diagram dan grafik
Hilangnya tekanan
dP Hilangnya tekanan
Q kuantitas aliran volumetrik