• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor aliran/meteran aliran
  4. Meteran aliran volumetrik induktif-magnetik
  5. SM8001

Magnetic-inductive flow meter

SM8001

SMR11GGXFRKG/US-100

Magnetic-inductive flow meter

SM8001

SMR11GGXFRKG/US-100

  • Convenient operation via buttons or parameter setting via IO-Link
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • crn
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
6...1584 gph 0.1...26.4 gpm
Koneksi proses koneksi berulir G 1 DN25 segel pipih
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi fungsi totaliser; untuk aplikasi industri
Instalasi koneksi ke pipa dengan menggunakan adaptor
Media cairan konduktif; air; media berbasis air
Catatan tentang media
konduktivitas: ≥ 20 µS/cm
viskositas: < 70 mm²/s (40 °C)
Suhu media [°F] 14...158
Peringkat tekanan [bar] 16
Peringkat tekanan [psi] 232
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] 11.2
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] 95; (24 V)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 5
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Input
Input reset penghitung
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal analog; sinyal pulsa; IO-Link; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan PNP/NPN
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20; (dapat diskalakan)
Beban maks. [Ω] 500
Output tegangan analog [V] 0...10; (dapat diskalakan)
Resistensi beban min. [Ω] 2000
Output pulsa meteran laju aliran
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
6...1584 gph 0.1...26.4 gpm
Rentang display
-1902...1902 gph -31.7...31.7 gpm
Resolusi
2 gph 0.05 gpm
Setpoin SP
14...1586 gph 0.25...26.4 gpm
Titik reset rP
6...1578 gph 0.1...26.25 gpm
Titik awal analog ASP
0...1272 gph 0...21.2 gpm
Titik akhir analog AEP
312...1586 gph 5.2...26.4 gpm
Dalam langkah
2 gph 0.05 gpm
Pemantauan kuantitas aliran volumetrik
Nilai pulsa 0.01...100 000 000 gal
Panjang pulsa [s] 0,0025...2
Pemantauan suhu
Rentang pengukuran [°F] -4...176
Resolusi [°F] 0.5
Setpoin SP [°F] -2.5...176
Titik reset rP [°F] -3.5...175
Titik awal analog [°F] -4...140.5
Titik akhir analog [°F] 31.5...176
Dalam langkah [°F] 0.5
Akurasi/deviasi
Pemantauan aliran
Akurasi (dalam rentang pengukuran) ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)
Kemampuan pengulangan ± 0,2% MEW
Pemantauan suhu
Akurasi [K] ± 2,5 (Q > 0,26 gpm)
Waktu respons
Pemantauan aliran
Waktu respons [s] 0.15; (dAP = 0, T19)
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] 0...50
Nilai proses peredam dAP [s] 0...5
Pemantauan suhu
Respons dinamis T05 / T09 [s] T09 = 20 (Q > 0,26 gpm)
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter Pemantauan aliran; meteran kuantitas; Penghitung preset; Pemantauan suhu; histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; output arus/tegangan/pulsa; penunda pengaktifan; display dapat dinonaktifkan; Unit display
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 3
Data proses binari 2
Waktu siklus proses min. [ms] 5
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 576
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°F] 14...140
Suhu penyimpanan [°F] -13...176
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 60947-5-9
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 145
Pressure Equipment Directive Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Data teknis
Berat [g] 26
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEEK; FKM
Koneksi proses koneksi berulir G 1 DN25 segel pipih
Elemen display/pengoperasian
Display
Unit display 6 x LED, hijau (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1000 x 10³)
status peralihan 2 x LED, kuning
nilai yang diukur display alfanumerik, 4 digit
pemrograman display alfanumerik, 4 digit
Keterangan
Keterangan
MW = nilai yang diukur
MEW = Nilai akhir dari rentang pengukuran
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas
Diagram dan grafik
Hilangnya tekanan
dP Hilangnya tekanan
Q kuantitas aliran volumetrik