Magnetic-inductive flow meter
SM8120
SMR11XGXFRKG/US-100
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||||
Koneksi proses | G 1 DN25 segel pipih |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | ||
---|---|---|---|
Media | cairan konduktif; air; media berbasis air | ||
Catatan tentang media |
|
||
Suhu media [°C] | -20...90 | ||
Peringkat tekanan [bar] | 16 | ||
Peringkat tekanan [MPa] | 1.6 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 80 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 5 |
Prinsip pengukuran | magnetik-induktif |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
---|
Input
Input | reset penghitung |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; sinyal pulsa; IO-Link; sinyal frekuensi; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (dapat diskalakan) |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Output pulsa | meteran laju aliran |
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
Rentang display |
|
||||
Resolusi |
|
||||
Setpoin SP |
|
||||
Titik reset rP |
|
||||
Titik awal analog ASP |
|
||||
Titik akhir analog AEP |
|
||||
Pemutusan aliran rendah LFC |
|
||||
Titik akhir frekuensi, FEP |
|
||||
Frekuensi pada titik akhir FRP [Hz] | 1...10000 |
Panjang pulsa [s] | 0.002...2 |
---|---|
Nilai pulsa | 0.01...99990000 I |
Rentang pengukuran [°C] | -20...90 |
---|---|
Rentang display [°C] | -42...112 |
Resolusi [°C] | 0.1 |
Setpoin SP [°C] | -19.6...90 |
Titik reset rP [°C] | -20...89.6 |
Titik awal analog [°C] | -20...68 |
Titik akhir analog [°C] | 2...90 |
Dalam langkah [°C] | 0.1 |
Akurasi/deviasi
Akurasi (dalam rentang pengukuran) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
---|---|
Kemampuan pengulangan | ± 0,2 % MEW |
Akurasi [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|
Waktu respons
Penunda pengaktifan [s] | 0...50 |
---|---|
Waktu respons [s] | < 0.25; (dAP = 0, T09) |
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...5 |
Waktu respons [s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; output frekuensi; output arus/pulsa; penunda pengaktifan; display dapat dinonaktifkan; Unit display |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Data proses analog | 3 | ||||
Data proses binari | 2 | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 6 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...80 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persetujuan CPA |
|
||||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 114 | ||||||||||||
Persetujuan UL |
|
||||||||||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 787.5 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4408/316); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEEK; serat karbon PEEK; EPDM; Centellen |
Koneksi proses | G 1 DN25 segel pipih |