• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor aliran/meteran aliran
  4. Meteran aliran volumetrik induktif-magnetik
  5. SM8130

Magnetic-inductive flow meter

SM8130

SMR11XGXFRKG/US-100

Magnetic-inductive flow meter

SM8130

SMR11XGXFRKG/US-100

  • Convenient operation via buttons or parameter setting via IO-Link
  • acs
  • ce
  • ukca
  • reg31
  • cul
  • iolink
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran [l/min] 0.2...250
Koneksi proses G 1 DN25 segel pipih
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Media cairan konduktif; air; media berbasis air
Catatan tentang media
konduktivitas: ≥ 20 µS/cm
viskositas: < 70 mm²/s (40 °C)
Suhu media [°C] -20...90
Peringkat tekanan [bar] 16
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] < 80
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 5
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Input
Input reset penghitung
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal analog; sinyal pulsa; IO-Link; sinyal frekuensi; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan PNP/NPN
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20; (dapat diskalakan)
Beban maks. [Ω] 500
Output pulsa meteran laju aliran
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [l/min] 0.2...250
Rentang display [l/min] -300...300
Resolusi [l/min] 0.1
Setpoin SP [l/min] 1.6...250
Titik reset rP [l/min] 0.3...248.7
Titik awal analog ASP [l/min] 0...199.9
Titik akhir analog AEP [l/min] 50.1...250
Pemutusan aliran rendah LFC [l/min] 0.2...12.5
Titik akhir frekuensi, FEP [l/min] 50.1...250
Frekuensi pada titik akhir FRP [Hz] 1...10000
Pemantauan kuantitas aliran volumetrik
Panjang pulsa [s] 0.002...2
Nilai pulsa 0.01...99990000.00 l
Pemantauan suhu
Rentang pengukuran [°C] -20...90
Rentang display [°C] -42...112
Resolusi [°C] 0.1
Setpoin SP [°C] -19.6...90
Titik reset rP [°C] -20...89.6
Titik awal analog [°C] -20...68
Titik akhir analog [°C] 2...90
Dalam langkah [°C] 0.1
Akurasi/deviasi
Pemantauan aliran
Akurasi (dalam rentang pengukuran) ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW)
Kemampuan pengulangan ± 0,2 % MEW
Pemantauan suhu
Akurasi [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Waktu respons
Pemantauan aliran
Penunda pengaktifan [s] 0...50
Waktu respons [s] < 0.25; (dAP = 0, T09)
Nilai proses peredam dAP [s] 0...5
Pemantauan suhu
Waktu respons [s] 15; (Q > 10 % MEW, T09)
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; output frekuensi; output arus/pulsa; penunda pengaktifan; display dapat dinonaktifkan; Unit display
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 3
Data proses binari 2
Waktu siklus proses min. [ms] 6
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1060
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...60
Suhu penyimpanan [°C] -25...80
Perlindungan IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 60947-5-9
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6: 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 114
Persetujuan UL
Persetujuan UL no. I014
Nomor file UL E174189
Pressure Equipment Directive Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Data teknis
Berat [g] 771.5
Material baja tahan karat (1.4408/316); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEEK; serat karbon PEEK; EPDM; Centellen
Koneksi proses G 1 DN25 segel pipih
Elemen display/pengoperasian
Display
display berwarna 1,44", 128 x 128 piksel
2 x LED, kuning
Keterangan
Keterangan
MW = nilai yang diukur
MEW = Nilai akhir dari rentang pengukuran
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas
Diagram dan grafik