- Produk
- SM8404
Magnetic-inductive flow meter
SM8404
SMK11GGX50KG/US-100
Magnetic-inductive flow meter
SM8404
SMK11GGX50KG/US-100
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 2 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Koneksi proses | koneksi berulir Rc 1 ulir internal DN25 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | ||
---|---|---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi industri | ||
Media | cairan konduktif; air; media berbasis air | ||
Catatan tentang media |
|
||
Suhu media [°C] | -10...70 | ||
Peringkat tekanan [bar] | 16 | ||
Peringkat tekanan [MPa] | 1.6 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...30 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 120; (24 V) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 5 |
Prinsip pengukuran | magnetik-induktif |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 2 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog |
Jumlah output analog | 2 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (dapat diskalakan) |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Rentang display |
|
||
Resolusi |
|
||
Titik awal analog ASP |
|
||
Titik akhir analog AEP |
|
||
Dalam langkah |
|
Rentang pengukuran [°C] | -20...80 |
---|---|
Resolusi [°C] | 0.2 |
Titik awal analog [°C] | -20...60 |
Titik akhir analog [°C] | 0...80 |
Dalam langkah [°C] | 0.2 |
Akurasi/deviasi
Akurasi (dalam rentang pengukuran) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Kemampuan pengulangan | ± 0,2 % MEW |
Akurasi [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 0.15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...3 |
Respons dinamis T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...80 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persetujuan CPA |
|
||||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 175 | ||||||||||||
Persetujuan UL |
|
||||||||||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 645 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Koneksi proses | koneksi berulir Rc 1 ulir internal DN25 |
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
Hilangnya tekanan
|
|
---|