Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||||
Koneksi proses | koneksi berulir G 2 ulir eksternal DN50 segel pipih |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | ||
---|---|---|---|
Aplikasi | pendeteksian pipa kosong; untuk aplikasi industri | ||
Instalasi | koneksi ke pipa dengan menggunakan adaptor | ||
Media | cairan konduktif; air; media berbasis air | ||
Catatan tentang media |
|
||
Suhu media |
|
||
Peringkat tekanan [bar] | 16 | ||
Peringkat tekanan [MPa] | 1.6 | ||
Peringkat tekanan [psi] | 232 | ||
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 16 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...32 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 150 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 5 |
Prinsip pengukuran | magnetik-induktif |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 2 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog |
Jumlah output analog | 2 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (≤ 22 mA; dapat diskalakan) |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rentang display |
|
||||
Resolusi |
|
||||
Titik awal analog ASP |
|
||||
Titik akhir analog AEP |
|
||||
Pemutusan aliran rendah LFC |
|
||||
Dalam langkah |
|
||||
Dinamika pengukuran | 1:60 |
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Rentang display |
|
||
Resolusi |
|
||
Titik awal analog |
|
||
Titik akhir analog |
|
||
Dalam langkah |
|
Akurasi/deviasi
Akurasi (dalam rentang pengukuran) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Kemampuan pengulangan | ± 0,2% MEW |
Deviasi suhu | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
---|---|
Akurasi [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Waktu respons
Waktu respons [s] | 0.35; (dAP = 0) |
---|---|
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...5 |
Respons dinamis T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | display dapat dinonaktifkan; Unit display; pendeteksian pipa kosong |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar |
|
||
---|---|---|---|
Suhu penyimpanan |
|
||
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persetujuan CPA |
|
||||||||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 85 | ||||||||||||||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 3050 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 200 x 103 x 117 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); PEEK; Centellen; FKM |
Koneksi proses | koneksi berulir G 2 ulir eksternal DN50 segel pipih |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit display | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|
Diagram dan grafik
Hilangnya tekanan
|
|
---|