• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor aliran/meteran aliran
  4. Meteran aliran volumetrik induktif-magnetik
  5. SM9400

Magnetic-inductive flow meter

SM9400

SMK32XGXFRKG/US-100

Magnetic-inductive flow meter

SM9400

SMK32XGXFRKG/US-100

  • Convenient operation via buttons or parameter setting via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cpa
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
5...300 l/min 0.3...18 m³/h
Koneksi proses koneksi berulir Rc 1 1/2 ulir internal DN40
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi fungsi totaliser; pendeteksian pipa kosong; untuk aplikasi industri
Media cairan konduktif; air; media berbasis air
Catatan tentang media
konduktivitas: ≥ 20 µS/cm
viskositas: < 70 mm²/s (40 °C)
Suhu media [°C] -10...90
Peringkat tekanan [bar] 16
Peringkat tekanan [MPa] 1.6
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...32 DC; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] < 150
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 5
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Input
Input reset penghitung
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal analog; sinyal pulsa; sinyal frekuensi; IO-Link; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan PNP/NPN
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250; (per output)
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20; (dapat diskalakan)
Beban maks. [Ω] 500
Output tegangan analog [V] 0...10; (dapat diskalakan)
Resistensi beban min. [Ω] 2000
Output pulsa meteran laju aliran
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Frekuensi output [Hz] 0.1...10000
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
5...300 l/min 0.3...18 m³/h
Rentang display
-360...360 l/min -21.6...21.6 m³/h
Resolusi
0.5 l/min 0.02 m³/h
Setpoin SP
6.5...300 l/min 0.4...18 m³/h
Titik reset rP
5...298.5 l/min 0.3...17.9 m³/h
Titik awal analog ASP
0...240 l/min 0...14.4 m³/h
Titik akhir analog AEP
60...300 l/min 3.6...18 m³/h
Pemutusan aliran rendah LFC
< 15 l/min < 0.9 m³/h
Dalam langkah
0.5 l/min 0.02 m³/h
Dinamika pengukuran 1:60
Pemantauan kuantitas aliran volumetrik
Nilai pulsa 0.0001...300 x 10³ m³
Dalam langkah 0.0001 m³
Panjang pulsa [s] 0,016...2
Pemantauan suhu
Rentang pengukuran [°C] -20...80
Rentang display [°C] -40...100
Resolusi [°C] 0.2
Setpoin SP [°C] -19.2...80
Titik reset rP [°C] -19.6...79.6
Titik awal analog [°C] -20...60
Titik akhir analog [°C] 0...80
Dalam langkah [°C] 0.2
Akurasi/deviasi
Pemantauan aliran
Akurasi (dalam rentang pengukuran) ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)
Kemampuan pengulangan ± 0,2% MEW
Pemantauan suhu
Deviasi suhu ± 0,0333 °C / K
Akurasi [K] ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min)
Waktu respons
Pemantauan aliran
Waktu respons [s] 0.35; (dAP = 0)
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] 0...50
Nilai proses peredam dAP [s] 0...5
Pemantauan suhu
Respons dinamis T05 / T09 [s] T09 = 3 (Q > 15 l/min)
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter Pemantauan aliran; meteran kuantitas; Penghitung preset; Pemantauan suhu; histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; output arus/tegangan/frekuensi/pulsa; penunda pengaktifan; display dapat dinonaktifkan; Unit display; pendeteksian pipa kosong
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9 CDV
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 3
Data proses binari 2
Waktu siklus proses min. [ms] 5
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 391
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -10...60
Suhu penyimpanan [°C] -25...80
Perlindungan IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 60947-5-9
Persetujuan CPA
nomor model 003MI
kelas akurasi -
kesalahan maksimum yang diperkenankan ± 1,5 % FS
Q (min) 0,3 m³/h
Q (t) -
Q (max) 18 m³/h
Suhu media -10...70°C
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 85
Persetujuan UL
Persetujuan UL no. I008
Pressure Equipment Directive Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Data teknis
Berat [g] 2750
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4404 / 316L); baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); PEEK; FKM
Koneksi proses koneksi berulir Rc 1 1/2 ulir internal DN40
Elemen display/pengoperasian
Display
Unit display 6 x LED, hijau (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
status peralihan 2 x LED, kuning
nilai yang diukur display alfanumerik, 4 digit
pemrograman display alfanumerik, 4 digit
Aksesori
Item dikirim
Label
Keterangan
Keterangan
MW = nilai yang diukur
MEW = Nilai akhir dari rentang pengukuran
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas
Diagram dan grafik
Hilangnya tekanan
dP Hilangnya tekanan
Q kuantitas aliran volumetrik