Magnetic-inductive flow meter
SMF320
SMG40KGFFRKG/USD
Magnetic-inductive flow meter
SMF320
SMG40KGFFRKG/USD
Karakteristik produk
Rentang pengukuran |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter nominal | DN40 (1 1/2“) | ||||
Koneksi proses | flensa perangkat khusus ifm |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | ||
---|---|---|---|
Aplikasi | industri makanan dan minuman | ||
Media | cairan konduktif; air; media berbasis air | ||
Catatan tentang media |
|
||
Suhu media [°C] | -20...150 | ||
Tekanan ledakan min. |
|
||
Peringkat tekanan |
|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...32 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 250; (24V) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 5 |
Prinsip pengukuran | magnetik-induktif |
Input/output
Jumlah total input dan output | 2 |
---|
Input
Input |
|
---|
Output
Jumlah total output | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sinyal output |
|
||||
Desain kelistrikan | PNP/NPN | ||||
Output pulsa | meteran laju aliran | ||||
Pelindung hubung singkat | ya | ||||
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa | ||||
Pelindung beban berlebih | ya |
Jumlah output analog | 1 |
---|---|
Output arus analog [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Resolusi output analog | 0.38 µA |
Jumlah output digital | 2 |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 0...10000 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rentang display |
|
||||
Resolusi |
|
||||
Catatan tentang pengaturan pabrik |
|
||||
Titik awal analog ASP |
|
||||
Titik akhir analog AEP |
|
||||
Pemutusan aliran rendah LFC |
|
||||
Panjang pulsa [s] | 0.002...2 | ||||
Nilai pulsa | 0.001...99990000 I |
Rentang pengukuran [°C] | -20...150 |
---|---|
Rentang display [°C] | -20...150 |
Resolusi [°C] | 0.01 |
Titik awal analog [°C] | -20...116 |
Titik akhir analog [°C] | 14...150 |
Rentang pengukuran [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
Rentang display [µS/cm] | 0...100000 |
Resolusi [µS/cm] | 1 |
Titik awal analog [µS/cm] | 0...80000 |
Titik akhir analog [µS/cm] | 20000...100000 |
Akurasi/deviasi
Akurasi (dalam rentang pengukuran) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kemampuan pengulangan | 0,1% MW |
Akurasi [K] | ± 1 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [K] | ± 0,5 |
Akurasi (dalam rentang pengukuran) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kemampuan pengulangan | ± 5% MW |
Waktu respons
Waktu respons [s] | < 0.3 |
---|---|
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...5 |
Waktu respons [s] | < 3; (kecepatan aliran: ≥ 0,5m/s) |
---|
Waktu respons [s] | < 2 |
---|
Software/pemrograman
Fungsi diagnostik | arah pendeteksian aliran; deteksi cairan |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
Revisi O-Link | 1.1.3 | ||||||||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||||
Mode SIO | ya | ||||||||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||||||||||
Data proses analog | 6 | ||||||||||||||
Data proses binari | 8 | ||||||||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 1.9 | ||||||||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | arah pendeteksian aliran; totaliser; Speicher; Penghitung jam pengoperasian; suhu internal; fungsi simulasi |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...65 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...80 |
Perlindungan | IP 67; IP 69 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||
MTTF [ANN] | 81 | ||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 5316.8 |
---|---|
Panjang pipa inlet | 5 x DN |
Panjang pipa outlet | 2 x DN |
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); flensa: baja tahan karat (1.4301/304); perlengkapan penahan elektronik: baja tahan karat (1.4301/304); elektronik: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Display: PPSU; Display-Segel: FKM; Ring LED: PP |
Material yang kontak dengan media | Bagian pipa: PFA; elektroda: baja tahan karat (1.4435 / 316L) |
Diameter nominal | DN40 (1 1/2“) |
Koneksi proses | flensa perangkat khusus ifm |
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi | ≤ 0.4 μm |
Elemen display/pengoperasian
Pengaturan pabrik | m³/h; °C; μS/cm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display |
|
||||||||||||
Unit display | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||||||
Bahasa | Jerman; Inggris; Spanyol; Prancis; Italia; Jepang; Korea; Portugis; Cina | ||||||||||||
Elemen pengoperasian |
|
Keterangan
Keterangan |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|