Control monitor for flow sensors
SN2303
VS2000/200VAC/EXI/1G
Control monitor for flow sensors
SN2303
VS2000/200VAC/EXI/1G
Aplikasi
Aplikasi | Pemantauan aliran; Pemantauan kawat |
---|
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | -10...10 |
Tegangan pengoperasian [V] | < 200 AC |
Konsumsi daya maks. [VA] | 5 |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 30 |
Jumlah saluran | 1 |
Output
Desain kelistrikan | relai |
---|---|
Peringkat kontak | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Pemantauan aliran pada fungsi peralihan | relai terhubung jika ada aliran |
Pemantauan kawat putus pada fungsi peralihan | relai diputus jika kawat putus |
Tahan dari hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | potensiometer |
---|---|
Area pilihan cair/gas | switch geser |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -20...85 |
Perlindungan | IP 40 |
Terminal peringkat perlindungan | IP 20 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | PTB 01 ATEX 2075; TIIS TC16593 |
---|---|
Tanda ATEX |
|
MTTF [ANN] | 248 |
Data teknis
Berat [g] | 548.5 |
---|---|
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
Dimensi [mm] | 78 x 45 x 120 |
Material | plastik |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan | sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 5 A; cepat; Letakkan sekring di luar area berbahaya. |
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: 15 x ...2.5 mm² |
---|
Data lain
Nilai maksimal untuk sirkuit kontrol
dalam peringkat perlindungan yang aman secara intrinsik | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Tegangan [V] | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
Arus [mA] | 92 | 92 | 92 | 92 |
Daya [mW] | 680 | 680 | 680 | 680 |
Induktansi eksternal [mH] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kapasitansi eksternal [µF] | 0.185 | 1.6 | 0.185 | 1.6 |