Control monitor for flow sensors
SR0151
VS3000/24VDC
Control monitor for flow sensors
SR0151
VS3000/24VDC
Aplikasi
Aplikasi | Pemantauan aliran; Pemantauan suhu; Pemantauan kawat |
---|
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | -20...10 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
Konsumsi arus [mA] | 90 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 10...80; (dapat disesuaikan (terminal resistor dengan nilai tetap 22-23)) |
Jumlah saluran | 1 |
Output
Performa jika terjadi kesalahan | Jika terjadi tegangan rendah, semua relai diputus; lampu LED "TEGANGAN RENDAH/RELAI KABEL PUTUS" |
---|---|
Desain kelistrikan | relai |
Peringkat kontak | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
Pemantauan aliran pada fungsi peralihan | relai terhubung jika ada aliran dan selama waktu penundaan pengaktifan |
Pemantauan suhu pada fungsi peralihan | relai terhubung jika suhu terlampaui |
Pemantauan kawat putus pada fungsi peralihan | relai diputus jika kawat putus atau hubung singkat |
Tahan dari hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Waktu respons
Waktu respons [s] | < 3 |
---|
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | potensiometer |
---|---|
Area pilihan cair/gas | link kawat; saat pengiriman: pemantauan cairan.; untuk pemantauan gas: hubungkan terminal 23/24. |
Pengaturan titik peralihan intuitif | potensiometer |
Rentang suhu [°C] | 40...120 |
Kemampuan pengulangan titik peralihan yang ditetapkan [K] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Perlindungan | IP 20 |
Pengujian/persetujuan
MTTF [ANN] | 263 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 234.5 |
---|---|
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
Dimensi [mm] | 100 x 25 x 103.5 |
Material | PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan | sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 5 A; cepat |
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor COMBICON: |
---|