Ultrasonic flow meter
SU2631
SUN21XFBFRKG/US
Ultrasonic flow meter
SU2631
SUN21XFBFRKG/US
Karakteristik produk
Rentang pengukuran |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Koneksi proses | 2" NPT DN50 ulir eksternal |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | |||
---|---|---|---|---|
Media | air ultra-murni; air; media berbasis air; larutan glikol; oli; cairan pendingin | |||
Catatan tentang media |
|
|||
Suhu media |
|
|||
Tekanan ledakan min. |
|
|||
Peringkat tekanan |
|
|||
Resistensi vakum [mbar] | -1000 | |||
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 100 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...32 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 75 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 5 |
Prinsip pengukuran | ultrasonik |
Input
Input | reset penghitung |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal pulsa; sinyal analog; IO-Link; sinyal frekuensi; sinyal diagnostik; sinyal peralihan totaliser |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 0...10000 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Output pulsa | meteran laju aliran |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rentang display |
|
||||
Resolusi |
|
||||
Setpoin SP |
|
||||
Titik reset rP |
|
||||
Titik awal analog ASP |
|
||||
Titik akhir analog AEP |
|
||||
Pemutusan aliran rendah LFC |
|
||||
Titik akhir frekuensi, FEP |
|
||||
Frekuensi pada titik akhir FRP [Hz] | 1...10000 |
Panjang pulsa [s] | 0.002...2 |
---|---|
Nilai pulsa | 0.1...99990000 I; 0.026...26414563.515 gal |
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Rentang display |
|
||
Resolusi [°C] | 0.1 | ||
Setpoin SP |
|
||
Titik reset rP |
|
||
Titik awal analog |
|
||
Titik akhir analog |
|
||
Titik awal frekuensi, FSP |
|
||
Titik akhir frekuensi, FEP |
|
||
Frekuensi pada titik akhir FRP [Hz] | 1...10000 |
Akurasi/deviasi
Akurasi (dalam rentang pengukuran) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemampuan pengulangan | ± 0,2 % MEW |
Akurasi [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Koefisien suhu [X22] | 0,2 |
Waktu respons
Waktu respons [s] | < 0.25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...5 |
Respons dinamis T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Software/pemrograman
Fungsi diagnostik | arah pendeteksian aliran; kualitas sinyal |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
Revisi O-Link | 1.1.3 | ||||||||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||||||||||
Data proses analog | 3 | ||||||||||||||
Data proses binari | 2 | ||||||||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 9.6 | ||||||||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||||||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...80 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||
MTTF [ANN] | 160 | ||
Persetujuan UL |
|
||
Pressure Equipment Directive | dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 1366.8 |
---|---|
Tipe pemasangan | panjang pipa inlet 5xDN; panjang pipa outlet 1xDN |
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Display: PFA; Segel Display: FKM; konektor: POKAN |
Material yang kontak dengan media | Bagian pipa: baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Koneksi proses | 2" NPT DN50 ulir eksternal |
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi | 49.21 µin |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit display | l/min; l/h; m³/h; m/s; gpm; gph; ft/s; oz/min |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|
Diagram dan grafik
Catatan tentang hilangnya tekanan
|
|
---|
penurunan suhu sekitar
|
|
---|