Ultrasonic flow meter
SU7001
SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF
Ultrasonic flow meter
SU7001
SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Koneksi proses | koneksi berulir G 3/4 segel pipih |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | ||
---|---|---|---|
Aplikasi | fungsi totaliser; untuk aplikasi industri | ||
Instalasi | koneksi ke pipa dengan menggunakan adaptor | ||
Media | air; larutan glikol; cairan pendingin; oli | ||
Catatan tentang media |
|
||
Suhu media [°F] | 14...176 | ||
Peringkat tekanan [bar] | 16 | ||
Peringkat tekanan [psi] | 232 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 19...30 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 100 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 10 |
Prinsip pengukuran | ultrasonik |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
---|
Input
Input | reset penghitung |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; sinyal pulsa; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250; (per output) |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (dapat diskalakan) |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Output tegangan analog [V] | 0...10; (dapat diskalakan) |
Resistensi beban min. [Ω] | 2000 |
Output pulsa | meteran laju aliran |
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
Rentang display |
|
||
Resolusi |
|
||
Setpoin SP |
|
||
Titik reset rP |
|
||
Titik awal analog ASP |
|
||
Titik akhir analog AEP |
|
||
Laju aliran maks. |
|
||
Dalam langkah |
|
Nilai pulsa | 0.02...9000 * 10³ gal |
---|---|
Dalam langkah | 0.02 gal |
Panjang pulsa [s] | 0,6...2 |
Rentang pengukuran [°F] | 14...176 |
---|---|
Resolusi [°F] | 0.5 |
Setpoin SP [°F] | 14...176 |
Titik reset rP [°F] | 14...176 |
Titik awal analog [°F] | 14...144 |
Titik akhir analog [°F] | 46...176 |
Dalam langkah [°F] | 0.5 |
Akurasi/deviasi
Akurasi (dalam rentang pengukuran) | air: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glikol (35 %), oli (viskositas 68 mm²/dtk pada 40 °C): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Kemampuan pengulangan | 0,025 gpm; 1,5 gph |
Akurasi [K] | ± 5,4 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 0.25; (dAP = 0) |
---|---|
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] | 0...50 |
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...1 |
Respons dinamis T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 1 gpm); (air) |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | Pemantauan aliran; meteran kuantitas; Penghitung preset; Pemantauan suhu |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°F] | 14...140 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°F] | -13...176 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 185 | ||||||||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 1505.5 |
---|---|
Material | casing: AlMgSi0,5 dianodisasi; Segel: FKM; PA 6.6; film penutup: PA |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 3/4 segel pipih |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
||
---|---|---|---|
Aksesori (opsional) |
|
Keterangan
Keterangan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: kuningan, Dilapisi optalloy; Kontak: dilapisi emas |
---|
Diagram dan grafik
Hilangnya tekanan
|
|
---|